Menu Search

Osłony złącz czołowych SAE 3000 PSI 60.5 mm J518-61 3000 LDPE

SAE 3000psi Butt Weld Covers are designed to protect split-flange coupling surfaces. The translucent material allows the O-ring to remain visible while providing secure protection by an internal locking bead.
Numer produktu Essentra:

10186459

Numer produktu produkcyjny:

110546

910 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
120 - 999 3,5189 zł
1000 - 1199 2,0108 zł
1200 + 1,4362 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1200

Zamów wielokrotność 120

Wartość netto:

422,27 zł

120 x 3,5189 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 60.5 mm
d 60.5 mm
h 11.8 mm
Kompatybilny typ kołnierza 3000 PSI
Kod SAE J518-61
Kompatybilny rozmiar rury 38.1 mm
Wartość znamionowa klasy ciśnienia (wszystkie) 3000
Kolor Naturalny
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Typ 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt