Menu Search

Osłony złącz czołowych SAE 3000 PSI 44.7 mm J518-61 3000 LDPE

SAE 3000psi Butt Weld Covers are designed to protect split-flange coupling surfaces. The translucent material allows the O-ring to remain visible while providing secure protection by an internal locking bead.
Numer produktu Essentra:

10186435

Numer produktu produkcyjny:

110544

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
200 - 999 2,6033 zł
1000 - 1999 1,4876 zł
2000 + 1,0625 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2000

Zamów wielokrotność 200

Wartość netto:

520,66 zł

200 x 2,6033 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 44.7 mm
d 44.7 mm
h 11.8 mm
Kompatybilny typ kołnierza Split Flange
Kod SAE J518-61
Kompatybilny rozmiar rury 25.4 mm
Wartość znamionowa klasy ciśnienia (wszystkie) 3000
Kolor Naturalny
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Typ 1
Kod towaru 3923509000
Materiał LDPE

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt