Menu Search

Osłony złącz czołowych SAE 3000 PSI 38.3 mm J518-61 3000 LDPE

SAE 3000psi Butt Weld Covers are designed to protect split-flange coupling surfaces. The translucent material allows the O-ring to remain visible while providing secure protection by an internal locking bead.
Numer produktu Essentra:

10186428

Numer produktu produkcyjny:

110543

2971 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
300 - 1999 2,0362 zł
2000 - 2999 1,1635 zł
3000 + 0,8311 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 3000

Zamów wielokrotność 300

Wartość netto:

610,86 zł

300 x 2,0362 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 38.3 mm
d 38.3 mm
h 11.0 mm
Kompatybilny typ kołnierza 3000 PSI
Kod SAE J518-61
Kompatybilny rozmiar rury 19.0 mm
Wartość znamionowa klasy ciśnienia (wszystkie) 3000
Kolor Naturalny
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Typ 1
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt