Menu Search

Osłony złącz czołowych SAE 3000 PSI 30.2 mm 3000 PSI 3000 LDPE

SAE 3000psi Butt Weld Covers are designed to protect split-flange coupling surfaces. The translucent material allows the O-ring to remain visible while providing secure protection by an internal locking bead.
Numer produktu Essentra:

10186404

Numer produktu produkcyjny:

110541

150 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 - 999 1,4758 zł
1000 - 2499 0,8433 zł
2500 + 0,6024 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 2500

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

368,95 zł

250 x 1,4758 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 30.2 mm
d 30.2 mm
h 9.9 mm
Kompatybilny typ kołnierza 3000 PSI
Kod SAE J518-61
Kompatybilny rozmiar rury 12.7 mm
Wartość znamionowa klasy ciśnienia (wszystkie) 3000
Kolor Naturalny
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Typ 1
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt