Osłony zabezpieczające do śrub służą do zakrycia i ochrony łbów śrub i nakrętek przed warunkami otoczenia. Idealne do łbów śrub i nakrętek. Zapewniają estetyczne wykończenie i świetnie sprawdzają się w zastosowaniach zewnętrznych.
Szeroka gama artykułów w tym asortymencie zapewnia duży wybór rozmiarów i możliwość dobrania wyrobów do różnych zastosowań. Te osłony są dostępne w wariantach pasujących do standardowych śrub calowych UNF, metrycznych ISO 4017 i DIN 933.
Dostępne w różnych kolorach.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Zielony, Brązowy Grupa SR: , SRF0130, SR1802, SRF0074
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Gwint śruby | D | Kolor | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5438 zł - 0,5438 zł | 23500 Na stanie |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Biały
|
1
|
||
| 0,5926 zł - 0,5926 zł | 27400 Na stanie |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Czarny
|
1
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Szary
|
1
|
|||
| 0,8548 zł - 0,8548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Biały
|
1
|
||
| 0,9105 zł - 0,9105 zł | 12740 Na stanie |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Czarny
|
1
|
||
| 0,5438 zł - 0,5438 zł | 336000 Na stanie |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Czarny
|
1
|
||
| 0,8101 zł - 0,8101 zł | 450 Na stanie |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Szary
|
1
|
||
| 0,7139 zł - 0,7139 zł | 5500 Na stanie |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Biały
|
1
|
||
| 1,6733 zł - 1,6733 zł | 90 Na stanie |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Biały
|
1
|
||
| 3,3466 zł - 3,3466 zł | 5500 Na stanie |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Czarny
|
1
|
||
| 0,9649 zł - 0,9649 zł | 27202 Na stanie |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Szary
|
1
|
||
| 0,9105 zł - 0,9105 zł | 24000 Na stanie |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Biały
|
1
|
||
| 1,6872 zł - 1,6872 zł | 1900 Na stanie |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Czarny
|
1
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Szary
|
1
|
|||
| 0,746 zł - 0,746 zł | 500 Na stanie |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Czarny
|
1
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Szary
|
1
|
|||
| 0,5926 zł - 0,5926 zł | 6100 Na stanie |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Biały
|
1
|
||
| 0,7139 zł - 0,7139 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
1
|
||
| 1,9243 zł - 1,9243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Szary
|
1
|
||
| 3,3466 zł - 3,3466 zł | 400 Na stanie |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Biały
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować