Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Osłony zabezpieczające do śrub służą do zakrycia i ochrony łbów śrub i nakrętek przed warunkami otoczenia. Idealne do łbów śrub i nakrętek. Zapewniają estetyczne wykończenie i świetnie sprawdzają się w zastosowaniach zewnętrznych.
Szeroka gama artykułów w tym asortymencie zapewnia duży wybór rozmiarów i możliwość dobrania wyrobów do różnych zastosowań. Te osłony są dostępne w wariantach pasujących do standardowych śrub calowych UNF, metrycznych ISO 4017 i DIN 933.
Dostępne w różnych kolorach.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Zielony, Brązowy Grupa SR: , SRF0130, SR1802, SRF0074
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Gwint śruby | D | Kolor | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4641 zł - 1,4641 zł | 795 Na stanie |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Biały
|
|
||
| 0,1631 zł - 0,3997 zł | 109992 Na stanie |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Szary
|
1
|
||
| 0,1966 zł - 0,4817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Czarny
|
|
||
| 0,1994 zł - 0,4885 zł | 902 Na stanie |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Szary
|
1
|
||
| 10103982 | 0,8366 zł - 1,1713 zł | 400 Na stanie |
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
Szary
|
1
|
|
| 1,5896 zł - 3,8947 zł | 950 Na stanie |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Szary
|
1
|
||
| 1,3358 zł - 3,2729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Biały
|
|
||
| 1,3358 zł - 3,2729 zł | 4200 Na stanie |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Czarny
|
|
||
| 0,7376 zł - 1,8072 zł | 2720 Na stanie |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Biały
|
|
||
| 10086971 | 0,1631 zł - 0,3997 zł | 125900 Na stanie |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Czarny
|
|
|
| 0,8392 zł - 0,9325 zł | 114000 Na stanie |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Czarny
|
|
||
| 0,3277 zł - 0,8029 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M14
|
|
Biały
|
1
|
||
| 0,125 zł - 0,3064 zł | 80000 Na stanie |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Biały
|
|
||
| 0,3012 zł - 0,7379 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Biały
|
1
|
||
| 10074596 | 0,2789 zł - 0,6833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
|
Czarny
|
1
|
|
| 10072578 | 0,4936 zł - 1,2094 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4
|
|
Czarny
|
1
|
|
| 0,555 zł - 1,3597 zł | 2400 Na stanie |
7/16
|
|
Biały
|
1
|
||
| 10086964 | 0,125 zł - 0,3064 zł | 23500 Na stanie |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Czarny
|
|
|
| 0,7376 zł - 1,8072 zł | 22400 Na stanie |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Czarny
|
|
||
| 0,3172 zł - 0,7773 zł | 119 Na stanie |
M14
|
|
Czarny
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować