Osłony zabezpieczające do śrub służą do zakrycia i ochrony łbów śrub i nakrętek przed warunkami otoczenia. Idealne do łbów śrub i nakrętek. Zapewniają estetyczne wykończenie i świetnie sprawdzają się w zastosowaniach zewnętrznych.
Szeroka gama artykułów w tym asortymencie zapewnia duży wybór rozmiarów i możliwość dobrania wyrobów do różnych zastosowań. Te osłony są dostępne w wariantach pasujących do standardowych śrub calowych UNF, metrycznych ISO 4017 i DIN 933.
Dostępne w różnych kolorach.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Zielony, Brązowy Grupa SR: , SRF0130, SR1802, SRF0074
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Gwint śruby | D | Kolor | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,555 zł - 1,3597 zł | 4950 Na stanie |
7/16
|
|
Czarny
|
1
|
||
| 0,3172 zł - 0,7773 zł | 119 Na stanie |
M14
|
|
Czarny
|
1
|
||
| 1,4641 zł - 3,5872 zł | 800 Na stanie |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Czarny
|
|
||
| 0,2412 zł - 0,591 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.929 in
23.6 mm
|
Biały
|
|
||
| 1,1072 zł - 2,7126 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Czarny
|
|
||
| 0,125 zł - 0,3064 zł | 5445 Na stanie |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Szary
|
1
|
||
| 0,7376 zł - 1,8072 zł | 36120 Na stanie |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Szary
|
1
|
||
| 1,3358 zł - 3,2729 zł | 4200 Na stanie |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Czarny
|
|
||
| 0,1631 zł - 0,3997 zł | 109992 Na stanie |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Szary
|
1
|
||
| 1,1072 zł - 2,7126 zł | 1135 Na stanie |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Szary
|
1
|
||
| 1,3358 zł - 3,2729 zł | 240 Na stanie |
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Szary
|
1
|
||
| 1,4641 zł - 3,5872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Szary
|
1
|
||
| 0,4657 zł - 1,141 zł | 365 Na stanie |
7/16
|
|
Szary
|
1
|
||
| 0,125 zł - 0,3064 zł | 80000 Na stanie |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Biały
|
|
||
| 0,7376 zł - 1,8072 zł | 2720 Na stanie |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Biały
|
|
||
| 10086971 | 0,1631 zł - 0,3997 zł | 125900 Na stanie |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Czarny
|
|
|
| 0,8392 zł - 0,9325 zł | 120000 Na stanie |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Czarny
|
|
||
| 1,4641 zł - 1,4641 zł | 795 Na stanie |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Biały
|
|
||
| 0,1966 zł - 0,4817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Czarny
|
|
||
| 0,1994 zł - 0,4885 zł | 902 Na stanie |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Szary
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować