Menu Search

Osłony zabezpieczające do śrub

Na stanie

Osłony zabezpieczające do śrub służą do zakrycia i ochrony łbów śrub i nakrętek przed warunkami otoczenia. Idealne do łbów śrub i nakrętek. Zapewniają estetyczne wykończenie i świetnie sprawdzają się w zastosowaniach zewnętrznych.

Szeroka gama artykułów w tym asortymencie zapewnia duży wybór rozmiarów i możliwość dobrania wyrobów do różnych zastosowań. Te osłony są dostępne w wariantach pasujących do standardowych śrub calowych UNF, metrycznych ISO 4017 i DIN 933.

Dostępne w różnych kolorach.

  • Chronią zamontowane elementy złączne przed manipulacją i warunkami otoczenia.
  • Zapewniają schludne wykończenie elementu.
  • Wspaniałe rozwiązanie do zastosowań zewnętrznych.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary, Zielony, Brązowy Grupa SR: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
81 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Gwint śruby D Kolor Typ Kup
0,5438 zł - 0,5438 zł 23500 Na stanie
M6
13.0 mm
Biały
1
0,5926 zł - 0,5926 zł 26900 Na stanie
M8
16.6 mm
Czarny
1
0,9105 zł - 0,9105 zł 4740 Na stanie
M12
23.0 mm
Czarny
1
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M18
34.0 mm
Szary
1
1,6872 zł - 1,6872 zł 1900 Na stanie
M16
30.0 mm
Czarny
1
0,8101 zł - 0,8101 zł 450 Na stanie
M10
22.0 mm
Szary
1
3,3466 zł - 3,3466 zł 400 Na stanie
M18
34.0 mm
Biały
1
0,5926 zł - 0,5926 zł 6100 Na stanie
M8
16.6 mm
Biały
1
0,7139 zł - 0,7139 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
22.0 mm
Czarny
1
0,8548 zł - 0,8548 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
24.0 mm
Czarny
1
0,9105 zł - 0,9105 zł 24000 Na stanie
M12
23.0 mm
Biały
1
0,746 zł - 0,746 zł 14500 Na stanie
M10
21.0 mm
Biały
1
1,9243 zł - 1,9243 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
30.0 mm
Szary
1
0,9649 zł - 0,9649 zł 27202 Na stanie
M12
24.0 mm
Szary
1
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
21.0 mm
Szary
1
0,8548 zł - 0,8548 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
24.0 mm
Biały
1
0,5438 zł - 0,5438 zł 335000 Na stanie
M6
13.0 mm
Czarny
1
0,6707 zł - 0,6707 zł 2500 Na stanie
M8
16.6 mm
Szary
1
0,7139 zł - 0,7139 zł 5500 Na stanie
M10
22.0 mm
Biały
1
0,746 zł - 0,746 zł 500 Na stanie
M10
21.0 mm
Czarny
1
  • z 5
Osłona nakrętek M6 10.0 mm 10,0 mmów LDPE Biały

10125953

Przedział cen netto
0,5438 zł - 0,5438 zł

Zapasy magazynowe
23500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Gwint śruby
    M6
Osłona nakrętek M8 13.0 mm 13,0 mmów LDPE Czarny

10125991

Przedział cen netto
0,5926 zł - 0,5926 zł

Zapasy magazynowe
26900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Gwint śruby
    M8
Osłona nakrętek M12 18.0 mm 18,0 mmów LDPE Czarny

10126110

Przedział cen netto
0,9105 zł - 0,9105 zł

Zapasy magazynowe
4740 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Gwint śruby
    M12
Osłona nakrętek M18 27.0 mm 27,0 mmów LDPE Szary

10126158


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Gwint śruby
    M18
Osłona nakrętek M16 24.0 mm 24,0 mmów LDPE Czarny

10126141

Przedział cen netto
1,6872 zł - 1,6872 zł

Zapasy magazynowe
1900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Gwint śruby
    M16
Osłona nakrętek M10 17.0 mm 17,0 mmów LDPE Szary

10126004

Przedział cen netto
0,8101 zł - 0,8101 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Gwint śruby
    M10
Osłona nakrętek M18 27.0 mm 27,0 mmów LDPE Biały

10126165

Przedział cen netto
3,3466 zł - 3,3466 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Gwint śruby
    M18
Osłona nakrętek M8 13.0 mm 13,0 mmów LDPE Biały

10125984

Przedział cen netto
0,5926 zł - 0,5926 zł

Zapasy magazynowe
6100 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Gwint śruby
    M8
Osłona nakrętek M10 17.0 mm 17,0 mmów LDPE Czarny

10126028

Przedział cen netto
0,7139 zł - 0,7139 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Gwint śruby
    M10
Osłona nakrętek M12 19.0 mm 19,0 mmów LDPE Czarny

10126080

Przedział cen netto
0,8548 zł - 0,8548 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Gwint śruby
    M12
Osłona nakrętek M12 18.0 mm 18,0 mmów LDPE Biały

10126103

Przedział cen netto
0,9105 zł - 0,9105 zł

Zapasy magazynowe
24000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Gwint śruby
    M12
Osłona nakrętek M10 16.0 mm 16,0 mmów LDPE Biały

10126042

Przedział cen netto
0,746 zł - 0,746 zł

Zapasy magazynowe
14500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Gwint śruby
    M10
Osłona nakrętek M16 24.0 mm 24,0 mmów LDPE Szary

10126127

Przedział cen netto
1,9243 zł - 1,9243 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Gwint śruby
    M16
Osłona nakrętek M12 19.0 mm 19,0 mmów LDPE Szary

10126066

Przedział cen netto
0,9649 zł - 0,9649 zł

Zapasy magazynowe
27202 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Gwint śruby
    M12
Osłona nakrętek M10 16.0 mm 16,0 mmów LDPE Szary

10126035


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Gwint śruby
    M10
Osłona nakrętek M12 19.0 mm 19,0 mmów LDPE Biały

10126073

Przedział cen netto
0,8548 zł - 0,8548 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Gwint śruby
    M12
Osłona nakrętek M6 10.0 mm 10,0 mmów LDPE Czarny

10125960

Przedział cen netto
0,5438 zł - 0,5438 zł

Zapasy magazynowe
335000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Gwint śruby
    M6
Osłona nakrętek M8 13.0 mm 13,0 mmów LDPE Szary

10125977

Przedział cen netto
0,6707 zł - 0,6707 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Gwint śruby
    M8
Osłona nakrętek M10 17.0 mm 17,0 mmów LDPE Biały

10126011

Przedział cen netto
0,7139 zł - 0,7139 zł

Zapasy magazynowe
5500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Gwint śruby
    M10
Osłona nakrętek M10 16.0 mm 16,0 mmów LDPE Czarny

10126059

Przedział cen netto
0,746 zł - 0,746 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Gwint śruby
    M10