Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Torx Caps are designed to fit tightly into Torx head screws. They offer a clean finish, while concealing them. Protects screw against dust, filth, and moisture. Simple to apply with a push fit design. Applications include automotive, industrial and electronic assembly.
Materiał: LDPE Kolor: Czarny, Szary, Biały Grupa SR: SR1816
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | B | C | Rozmiar Torx | E | D | Kolor | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4395 zł - 0,4395 zł | 1000 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Szary
|
2
|
||
| 0,3145 zł - 0,3145 zł | 430 Na stanie |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Biały
|
2
|
||
| 0,3145 zł - 0,3145 zł | 4000 Na stanie |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Czarny
|
2
|
||
| 0,4409 zł - 0,4409 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Czarny
|
2
|
||
| 0,3145 zł - 0,3145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Szary
|
2
|
||
| 0,3145 zł - 0,3145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Szary
|
2
|
||
| 0,3978 zł - 0,3978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Szary
|
1
|
||
| 0,3978 zł - 0,3978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Czarny
|
1
|
||
| 0,3978 zł - 0,3978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.65 in
16.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Czarny
|
1
|
||
| 0,4351 zł - 0,4351 zł | 400 Na stanie |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Biały
|
1
|
||
| 0,3978 zł - 0,3978 zł | 7000 Na stanie |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Biały
|
1
|
||
| 0,3145 zł - 0,3145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Czarny
|
2
|
||
| 0,3145 zł - 0,3145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Szary
|
2
|
||
| 0,3145 zł - 0,3145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Czarny
|
2
|
||
| 0,3978 zł - 0,3978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.661 in
16.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Biały
|
1
|
||
| 0,3145 zł - 0,3145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Biały
|
2
|
||
| 0,4409 zł - 0,4409 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Biały
|
2
|
||
| 0,3145 zł - 0,3145 zł | 900 Na stanie |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Czarny
|
2
|
||
| 0,3145 zł - 0,3145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Biały
|
2
|
||
| 0,3145 zł - 0,3145 zł | 200 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Biały
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować