Menu Search

Osłony śrub gniazdowych

Na stanie

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

Do stosowania we wnętrzu skrzynek UPS, w których kable wysokiego napięcia przechodzą blisko metalowych łbów śrub.Zakrywają i chronią śruby imbusowe przed kurzem i brudem, zapewniając jednocześnie proste, estetyczne wykończenie.Do stosowania w urządzeniach, sprzętach elektrycznych i w motoryzacji. Materiał: Silikon, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary Grupa SR: SR1628, SR1813

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
24 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Gwint śruby D Kolor d h H Typ Kup
0,2287 zł - 0,2287 zł 76625 Na stanie
M6
10.0 mm
Szary
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
10340400 0,7368 zł - 0,7368 zł 1000 Na stanie
Czarny
9.7 mm
7.0 mm
8.5 mm
0,6922 zł - 0,6922 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
30.0 mm
Biały
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,4926 zł - 0,4926 zł 44800 Na stanie
M12
18.0 mm
Szary
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,7612 zł - 0,7612 zł 5000 Na stanie
M20
30.0 mm
Szary
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,438 zł - 0,438 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
16.0 mm
Czarny
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,7296 zł - 0,7296 zł 100 Na stanie
Czarny
8.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
0,2287 zł - 0,2287 zł 17300 Na stanie
M6
10.0 mm
Biały
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,4926 zł - 0,4926 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
18.0 mm
Czarny
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,4926 zł - 0,4926 zł 8500 Na stanie
M12
18.0 mm
Biały
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,6922 zł - 0,6922 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
30.0 mm
Czarny
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,2061 zł - 0,2061 zł 6000 Na stanie
M5
9.0 mm
Biały
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,2473 zł - 0,2473 zł 41000 Na stanie
M8
13.0 mm
Czarny
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,438 zł - 0,438 zł 20500 Na stanie
M10
16.0 mm
Szary
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,2061 zł - 0,2061 zł 21600 Na stanie
M5
9.0 mm
Szary
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,2287 zł - 0,2287 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0 mm
Czarny
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,5386 zł - 0,5386 zł 5500 Na stanie
M16
24.0 mm
Biały
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,4337 zł - 0,4337 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
16.0 mm
Biały
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,2447 zł - 0,2447 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
13.0 mm
Biały
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,5386 zł - 0,5386 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
24.0 mm
Czarny
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
  • z 2
Zaślepka maskująca na łby śrub M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Szary

10058183

Przedział cen netto
0,2287 zł - 0,2287 zł

Zapasy magazynowe
76625 Na stanie
Atrybuty
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Gwint śruby
    M6
Zaślepka maskująca na łby śrub 8.5 mm Guma silikonowa Czarny

10340400

Przedział cen netto
0,7368 zł - 0,7368 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • H
    8.5 mm
  • d
    9.7 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma silikonowa
Zaślepka maskująca na łby śrub M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Biały

10058343

Przedział cen netto
0,6922 zł - 0,6922 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gwint śruby
    M20
Osłony śrub imbusowych M12 LDPE - PIR Szary

10058275

Przedział cen netto
0,4926 zł - 0,4926 zł

Zapasy magazynowe
44800 Na stanie
Atrybuty
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Gwint śruby
    M12
Zaślepka maskująca na łby śrub M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Szary

10058336

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gwint śruby
    M20
Zaślepka maskująca na łby śrub M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Czarny

10058268

Przedział cen netto
0,438 zł - 0,438 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gwint śruby
    M10
Zaślepka maskująca na łby śrub 7.5 mm Guma silikonowa Czarny

10170397

Przedział cen netto
0,7296 zł - 0,7296 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • H
    7.5 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma silikonowa
Zaślepka maskująca na łby śrub M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Biały

10058190

Przedział cen netto
0,2287 zł - 0,2287 zł

Zapasy magazynowe
17300 Na stanie
Atrybuty
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Gwint śruby
    M6
Zaślepka maskująca na łby śrub M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR Czarny

10058299

Przedział cen netto
0,4926 zł - 0,4926 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Gwint śruby
    M12
Osłony śrub imbusowych M12 LDPE - PIR Biały

10058282

Przedział cen netto
0,4926 zł - 0,4926 zł

Zapasy magazynowe
8500 Na stanie
Atrybuty
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Gwint śruby
    M12
Zaślepka maskująca na łby śrub M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Czarny

10058350

Przedział cen netto
0,6922 zł - 0,6922 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gwint śruby
    M20
Zaślepka maskująca na łby śrub M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Biały

10058169

Przedział cen netto
0,2061 zł - 0,2061 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Gwint śruby
    M5
Osłony śrub imbusowych M8 LDPE - PIR Czarny

10058237

Przedział cen netto
0,2473 zł - 0,2473 zł

Zapasy magazynowe
41000 Na stanie
Atrybuty
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Gwint śruby
    M8
Zaślepka maskująca na łby śrub M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Szary

10058244

Przedział cen netto
0,438 zł - 0,438 zł

Zapasy magazynowe
20500 Na stanie
Atrybuty
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gwint śruby
    M10
Zaślepka maskująca na łby śrub M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Szary

10058152

Przedział cen netto
0,2061 zł - 0,2061 zł

Zapasy magazynowe
21600 Na stanie
Atrybuty
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Gwint śruby
    M5
Zaślepka maskująca na łby śrub M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Czarny

10058206

Przedział cen netto
0,2287 zł - 0,2287 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Gwint śruby
    M6
Zaślepka maskująca na łby śrub M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Biały

10058312

Przedział cen netto
0,5386 zł - 0,5386 zł

Zapasy magazynowe
5500 Na stanie
Atrybuty
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gwint śruby
    M16
Zaślepka maskująca na łby śrub M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Biały

10058251

Przedział cen netto
0,4337 zł - 0,4337 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gwint śruby
    M10
Zaślepka maskująca na łby śrub M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Biały

10058220

Przedział cen netto
0,2447 zł - 0,2447 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Gwint śruby
    M8
Zaślepka maskująca na łby śrub M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Czarny

10058329

Przedział cen netto
0,5386 zł - 0,5386 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gwint śruby
    M16