Menu Search

Osłony śrub gniazdowych

Na stanie

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

Do stosowania we wnętrzu skrzynek UPS, w których kable wysokiego napięcia przechodzą blisko metalowych łbów śrub.Zakrywają i chronią śruby imbusowe przed kurzem i brudem, zapewniając jednocześnie proste, estetyczne wykończenie.Do stosowania w urządzeniach, sprzętach elektrycznych i w motoryzacji. Materiał: Silikon, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary Grupa SR: SR1628, SR1813

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
24 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Gwint śruby D Kolor d h H Typ Kup
0,222 zł - 0,222 zł 69300 Na stanie
M6
10.0 mm
Biały
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,222 zł - 0,222 zł 287000 Na stanie
M6
10.0 mm
Czarny
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,7083 zł - 0,7083 zł 100 Na stanie
Czarny
8.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
0,2375 zł - 0,2375 zł 274580 Na stanie
M8
13.0 mm
Szary
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,5229 zł - 0,5229 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
24.0 mm
Czarny
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,2375 zł - 0,2375 zł 32000 Na stanie
M8
13.0 mm
Biały
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,2001 zł - 0,2001 zł 40000 Na stanie
M5
9.0 mm
Czarny
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,2001 zł - 0,2001 zł 18600 Na stanie
M5
9.0 mm
Szary
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,2401 zł - 0,2401 zł 94000 Na stanie
M8
13.0 mm
Czarny
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,4783 zł - 0,4783 zł 79800 Na stanie
M12
18.0 mm
Szary
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,6721 zł - 0,6721 zł 7000 Na stanie
M20
30.0 mm
Biały
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,4783 zł - 0,4783 zł 128880 Na stanie
M12
18.0 mm
Czarny
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,2001 zł - 0,2001 zł 31000 Na stanie
M5
9.0 mm
Biały
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,739 zł - 0,739 zł 6000 Na stanie
M20
30.0 mm
Szary
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
10340400 0,7153 zł - 0,7153 zł 17000 Na stanie
Czarny
9.7 mm
7.0 mm
8.5 mm
0,5229 zł - 0,5229 zł 7500 Na stanie
M16
24.0 mm
Biały
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,4783 zł - 0,4783 zł 15500 Na stanie
M12
18.0 mm
Biały
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,4211 zł - 0,4211 zł 500 Na stanie
M10
16.0 mm
Biały
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,4253 zł - 0,4253 zł 24800 Na stanie
M10
16.0 mm
Czarny
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,6721 zł - 0,6721 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
30.0 mm
Czarny
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
  • z 2
Zaślepka maskująca na łby śrub M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Biały

10058190

Przedział cen netto
0,222 zł - 0,222 zł

Zapasy magazynowe
69300 Na stanie
Atrybuty
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Gwint śruby
    M6
Zaślepka maskująca na łby śrub M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Czarny

10058206

Przedział cen netto
0,222 zł - 0,222 zł

Zapasy magazynowe
287000 Na stanie
Atrybuty
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Gwint śruby
    M6
Zaślepka maskująca na łby śrub 7.5 mm Guma silikonowa Czarny

10170397

Przedział cen netto
0,7083 zł - 0,7083 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • H
    7.5 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma silikonowa
Zaślepka maskująca na łby śrub M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Szary

10058213

Przedział cen netto
0,2375 zł - 0,2375 zł

Zapasy magazynowe
274580 Na stanie
Atrybuty
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Gwint śruby
    M8
Zaślepka maskująca na łby śrub M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Czarny

10058329

Przedział cen netto
0,5229 zł - 0,5229 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gwint śruby
    M16
Zaślepka maskująca na łby śrub M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Biały

10058220

Przedział cen netto
0,2375 zł - 0,2375 zł

Zapasy magazynowe
32000 Na stanie
Atrybuty
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Gwint śruby
    M8
Zaślepka maskująca na łby śrub M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Czarny

10058176

Przedział cen netto
0,2001 zł - 0,2001 zł

Zapasy magazynowe
40000 Na stanie
Atrybuty
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Gwint śruby
    M5
Zaślepka maskująca na łby śrub M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Szary

10058152

Przedział cen netto
0,2001 zł - 0,2001 zł

Zapasy magazynowe
18600 Na stanie
Atrybuty
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Gwint śruby
    M5
Osłony śrub imbusowych M8 LDPE - PIR Czarny

10058237

Przedział cen netto
0,2401 zł - 0,2401 zł

Zapasy magazynowe
94000 Na stanie
Atrybuty
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Gwint śruby
    M8
Osłony śrub imbusowych M12 LDPE - PIR Szary

10058275

Przedział cen netto
0,4783 zł - 0,4783 zł

Zapasy magazynowe
79800 Na stanie
Atrybuty
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Gwint śruby
    M12
Zaślepka maskująca na łby śrub M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Biały

10058343

Przedział cen netto
0,6721 zł - 0,6721 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gwint śruby
    M20
Zaślepka maskująca na łby śrub M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR Czarny

10058299

Przedział cen netto
0,4783 zł - 0,4783 zł

Zapasy magazynowe
128880 Na stanie
Atrybuty
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Gwint śruby
    M12
Zaślepka maskująca na łby śrub M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Biały

10058169

Przedział cen netto
0,2001 zł - 0,2001 zł

Zapasy magazynowe
31000 Na stanie
Atrybuty
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Gwint śruby
    M5
Zaślepka maskująca na łby śrub M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Szary

10058336

Przedział cen netto
0,739 zł - 0,739 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gwint śruby
    M20
Zaślepka maskująca na łby śrub 8.5 mm Guma silikonowa Czarny

10340400

Przedział cen netto
0,7153 zł - 0,7153 zł

Zapasy magazynowe
17000 Na stanie
Atrybuty
  • H
    8.5 mm
  • d
    9.7 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma silikonowa
Zaślepka maskująca na łby śrub M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Biały

10058312

Przedział cen netto
0,5229 zł - 0,5229 zł

Zapasy magazynowe
7500 Na stanie
Atrybuty
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gwint śruby
    M16
Osłony śrub imbusowych M12 LDPE - PIR Biały

10058282

Przedział cen netto
0,4783 zł - 0,4783 zł

Zapasy magazynowe
15500 Na stanie
Atrybuty
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Gwint śruby
    M12
Zaślepka maskująca na łby śrub M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Biały

10058251

Przedział cen netto
0,4211 zł - 0,4211 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gwint śruby
    M10
Zaślepka maskująca na łby śrub M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Czarny

10058268

Przedział cen netto
0,4253 zł - 0,4253 zł

Zapasy magazynowe
24800 Na stanie
Atrybuty
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gwint śruby
    M10
Zaślepka maskująca na łby śrub M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Czarny

10058350

Przedział cen netto
0,6721 zł - 0,6721 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gwint śruby
    M20