Menu Search

Osłony śrub gniazdowych

Na stanie

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

Do stosowania we wnętrzu skrzynek UPS, w których kable wysokiego napięcia przechodzą blisko metalowych łbów śrub.Zakrywają i chronią śruby imbusowe przed kurzem i brudem, zapewniając jednocześnie proste, estetyczne wykończenie.Do stosowania w urządzeniach, sprzętach elektrycznych i w motoryzacji. Materiał: Silikon, LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary Grupa SR: SR1628, SR1813

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
24 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Gwint śruby D Kolor d h H Typ Kup
0,5386 zł - 0,5386 zł 5500 Na stanie
M16
24.0 mm
Biały
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,5386 zł - 0,5386 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
24.0 mm
Czarny
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,7123 zł - 0,7123 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.9 mm
Czarny
6.7 mm
5.0 mm
6.5 mm
0,5429 zł - 0,5429 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16
24.0 mm
Szary
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,4926 zł - 0,4926 zł 44800 Na stanie
M12
18.0 mm
Szary
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,7296 zł - 0,7296 zł 100 Na stanie
Czarny
8.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
0,2447 zł - 0,2447 zł 72580 Na stanie
M8
13.0 mm
Szary
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,4337 zł - 0,4337 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
16.0 mm
Biały
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,2447 zł - 0,2447 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
13.0 mm
Biały
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,2061 zł - 0,2061 zł 22500 Na stanie
M5
9.0 mm
Czarny
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,7612 zł - 0,7612 zł 5000 Na stanie
M20
30.0 mm
Szary
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
10340400 0,7368 zł - 0,7368 zł 1000 Na stanie
Czarny
9.7 mm
7.0 mm
8.5 mm
0,6922 zł - 0,6922 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
30.0 mm
Biały
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,2287 zł - 0,2287 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0 mm
Czarny
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,2061 zł - 0,2061 zł 71600 Na stanie
M5
9.0 mm
Szary
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,2287 zł - 0,2287 zł 55625 Na stanie
M6
10.0 mm
Szary
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,438 zł - 0,438 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
16.0 mm
Czarny
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,6922 zł - 0,6922 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20
30.0 mm
Czarny
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,2287 zł - 0,2287 zł 17300 Na stanie
M6
10.0 mm
Biały
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,2473 zł - 0,2473 zł 40000 Na stanie
M8
13.0 mm
Czarny
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
  • z 2
Zaślepka maskująca na łby śrub M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Biały

10058312

Przedział cen netto
0,5386 zł - 0,5386 zł

Zapasy magazynowe
5500 Na stanie
Atrybuty
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gwint śruby
    M16
Zaślepka maskująca na łby śrub M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Czarny

10058329

Przedział cen netto
0,5386 zł - 0,5386 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gwint śruby
    M16
Zaślepka maskująca na łby śrub 6.5 mm Guma silikonowa Czarny

10340424

Przedział cen netto
0,7123 zł - 0,7123 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    6.5 mm
  • D
    8.9 mm
  • d
    6.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zaślepka maskująca na łby śrub M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Szary

10058305

Przedział cen netto
0,5429 zł - 0,5429 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gwint śruby
    M16
Osłony śrub imbusowych M12 LDPE - PIR Szary

10058275

Przedział cen netto
0,4926 zł - 0,4926 zł

Zapasy magazynowe
44800 Na stanie
Atrybuty
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Gwint śruby
    M12
Zaślepka maskująca na łby śrub 7.5 mm Guma silikonowa Czarny

10170397

Przedział cen netto
0,7296 zł - 0,7296 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • H
    7.5 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma silikonowa
Zaślepka maskująca na łby śrub M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Szary

10058213

Przedział cen netto
0,2447 zł - 0,2447 zł

Zapasy magazynowe
72580 Na stanie
Atrybuty
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Gwint śruby
    M8
Zaślepka maskująca na łby śrub M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Biały

10058251

Przedział cen netto
0,4337 zł - 0,4337 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gwint śruby
    M10
Zaślepka maskująca na łby śrub M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Biały

10058220

Przedział cen netto
0,2447 zł - 0,2447 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Gwint śruby
    M8
Zaślepka maskująca na łby śrub M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Czarny

10058176

Przedział cen netto
0,2061 zł - 0,2061 zł

Zapasy magazynowe
22500 Na stanie
Atrybuty
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Gwint śruby
    M5
Zaślepka maskująca na łby śrub M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Szary

10058336

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gwint śruby
    M20
Zaślepka maskująca na łby śrub 8.5 mm Guma silikonowa Czarny

10340400

Przedział cen netto
0,7368 zł - 0,7368 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • H
    8.5 mm
  • d
    9.7 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Guma silikonowa
Zaślepka maskująca na łby śrub M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Biały

10058343

Przedział cen netto
0,6922 zł - 0,6922 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gwint śruby
    M20
Zaślepka maskująca na łby śrub M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Czarny

10058206

Przedział cen netto
0,2287 zł - 0,2287 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Gwint śruby
    M6
Zaślepka maskująca na łby śrub M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Szary

10058152

Przedział cen netto
0,2061 zł - 0,2061 zł

Zapasy magazynowe
71600 Na stanie
Atrybuty
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Gwint śruby
    M5
Zaślepka maskująca na łby śrub M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Szary

10058183

Przedział cen netto
0,2287 zł - 0,2287 zł

Zapasy magazynowe
55625 Na stanie
Atrybuty
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Gwint śruby
    M6
Zaślepka maskująca na łby śrub M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Czarny

10058268

Przedział cen netto
0,438 zł - 0,438 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gwint śruby
    M10
Zaślepka maskująca na łby śrub M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Czarny

10058350

Przedział cen netto
0,6922 zł - 0,6922 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gwint śruby
    M20
Zaślepka maskująca na łby śrub M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Biały

10058190

Przedział cen netto
0,2287 zł - 0,2287 zł

Zapasy magazynowe
17300 Na stanie
Atrybuty
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Gwint śruby
    M6
Osłony śrub imbusowych M8 LDPE - PIR Czarny

10058237

Przedział cen netto
0,2473 zł - 0,2473 zł

Zapasy magazynowe
40000 Na stanie
Atrybuty
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Gwint śruby
    M8