Menu Search

Osłony powierzchni czołowej — baryłkowe

Na stanie

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

Wytrzymała osłona powierzchni czołowej działa jako ochrona kołnierza przed brudem, wilgocią, farbą i piaskiem podczas piaskowania.Montaż bez elementów złącznych.Trwały materiał. Materiał: LDPE, LDPE - PIR Kolor: Żółty Grupa SR: SR1354

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3 kierunkowe narożne
Image
Type 3
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
32 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 Fitting Shape d1 D H Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) Typ Kup
26,7874 zł - 26,7874 zł 2 Na stanie
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
122.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
4,1275 zł - 10,1125 zł 2750 Na stanie
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
DN 50, 2.000 in
3
28,2516 zł - 28,2516 zł 59 Na stanie
83.0 mm
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
DN 80;ANSI 3
1
43,995 zł - 43,995 zł 72 Na stanie
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
DN 125;ANSI 5
1
1 466,7146 zł - 1 466,7146 zł 1 Na stanie
494.0 mm
Barrelled Profile
472.0 mm
625.0 mm
DN 500;ANSI 20
1
243,137 zł - 243,137 zł 119 Na stanie
341.0 mm
Barrelled Profile
325.0 mm
465.0 mm
DN 350;ANSI 14
1
2,1057 zł - 3,2756 zł 2800 Na stanie
30.0 mm
Finned Profile
70.0 mm
19.5 mm
DN 25;ANSI 1
2
135,248 zł - 135,248 zł 26 Na stanie
260.0 mm
Barrelled Profile
247.0 mm
345.0 mm
DN 250;ANSI 10
1
56,9634 zł - 56,9634 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
159.0 mm
Barrelled Profile
149.0 mm
218.0 mm
DN 150;ANSI 6
1
25,3372 zł - 25,3372 zł 115 Na stanie
55.0 mm
Barrelled Profile
49.0 mm
102.0 mm
DN 50;ANSI 2
1
199,1419 zł - 199,1419 zł 1 Na stanie
310.0 mm
Barrelled Profile
295.0 mm
410.0 mm
DN 300;ANSI 12
1
323,7504 zł - 323,7504 zł 17 Na stanie
392.0 mm
Barrelled Profile
374.0 mm
530.0 mm
DN 400;ANSI 16
1
123,8414 zł - 123,8414 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
200.0 mm
Barrelled Profile
185.0 mm
310.0 mm
None
1
40,1602 zł - 40,1602 zł 4 Na stanie
100.0 mm
Barrelled Profile
90.0 mm
165.0 mm
None
1
36,5904 zł - 36,5904 zł 11 Na stanie
107.0 mm
Barrelled Profile
100.0 mm
162.0 mm
DN 100;ANSI 4
1
2,7632 zł - 4,2983 zł 500 Na stanie
45.0 mm
Finned Profile
87.5 mm
29.5 mm
DN 40; ANSI 1-1/2
2
8,7702 zł - 13,6426 zł 615 Na stanie
162.6 mm
Finned Profile
216.0 mm
35.5 mm
DN 150;ANSI 6
2
6,3327 zł - 9,8509 zł 790 Na stanie
108.0 mm
Finned Profile
163.0 mm
34.5 mm
DN 100;ANSI 4
2
3,87 zł - 6,02 zł 530 Na stanie
71.4 mm
Finned Profile
121.8 mm
34.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
2
22,2924 zł - 34,677 zł 250 Na stanie
314.0 mm
Finned Profile
408.0 mm
60.5 mm
DN 300; ANSI 12
2
  • z 2
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 122.0 mm LDPE Żółty

10233535

Przedział cen netto
26,7874 zł - 26,7874 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • D
    122.0 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil stożkowy 103.0 mm LDPE - PIR Żółty

10073780

Przedział cen netto
10,1125 zł - 4,1275 zł

Zapasy magazynowe
2750 Na stanie
Atrybuty
  • D
    103.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 50, 2.000 in
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Kolor
    Żółty
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 138.0 mm LDPE Żółty

10233542

Przedział cen netto
28,2516 zł - 28,2516 zł

Zapasy magazynowe
59 Na stanie
Atrybuty
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    83.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 188.0 mm LDPE Żółty

10233566

Przedział cen netto
43,995 zł - 43,995 zł

Zapasy magazynowe
72 Na stanie
Atrybuty
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • d2
    132.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 625.0 mm LDPE Żółty

10233641

Przedział cen netto
1 466,7146 zł - 1 466,7146 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • D
    625.0 mm
  • d1
    472.0 mm
  • d2
    494.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 500;ANSI 20
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 465.0 mm LDPE Żółty

10233610

Przedział cen netto
243,137 zł - 243,137 zł

Zapasy magazynowe
119 Na stanie
Atrybuty
  • D
    465.0 mm
  • d1
    325.0 mm
  • d2
    341.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 350;ANSI 14
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil żebrowany 70.0 mm LDPE Żółty

10275788

Przedział cen netto
3,2756 zł - 2,1057 zł

Zapasy magazynowe
2800 Na stanie
Atrybuty
  • D
    70.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 25;ANSI 1
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 345.0 mm LDPE Żółty

10233597

Przedział cen netto
135,248 zł - 135,248 zł

Zapasy magazynowe
26 Na stanie
Atrybuty
  • D
    345.0 mm
  • d1
    247.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 218.0 mm LDPE Żółty

10233573

Przedział cen netto
56,9634 zł - 56,9634 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    218.0 mm
  • d1
    149.0 mm
  • d2
    159.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 102.0 mm LDPE Żółty

10233528

Przedział cen netto
25,3372 zł - 25,3372 zł

Zapasy magazynowe
115 Na stanie
Atrybuty
  • D
    102.0 mm
  • d1
    49.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 410.0 mm LDPE Żółty

10233603

Przedział cen netto
199,1419 zł - 199,1419 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • D
    410.0 mm
  • d1
    295.0 mm
  • d2
    310.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 300;ANSI 12
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 530.0 mm LDPE Żółty

10233627

Przedział cen netto
323,7504 zł - 323,7504 zł

Zapasy magazynowe
17 Na stanie
Atrybuty
  • D
    530.0 mm
  • d1
    374.0 mm
  • d2
    392.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 400;ANSI 16
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 310.0 mm LDPE Żółty

10239629

Przedział cen netto
123,8414 zł - 123,8414 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    310.0 mm
  • d1
    185.0 mm
  • d2
    200.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 165.0 mm LDPE Żółty

10239544

Przedział cen netto
40,1602 zł - 40,1602 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • D
    165.0 mm
  • d1
    90.0 mm
  • d2
    100.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil beczkowy 162.0 mm LDPE Żółty

10233559

Przedział cen netto
36,5904 zł - 36,5904 zł

Zapasy magazynowe
11 Na stanie
Atrybuty
  • D
    162.0 mm
  • d1
    100.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil żebrowany 88.0 mm LDPE Żółty

10275801

Przedział cen netto
4,2983 zł - 2,7632 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    87.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 40; ANSI 1-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil żebrowany 215.0 mm LDPE Żółty

10275863

Przedział cen netto
13,6426 zł - 8,7702 zł

Zapasy magazynowe
615 Na stanie
Atrybuty
  • D
    216.0 mm
  • d2
    162.6 mm
  • H
    35.5 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil żebrowany 163.0 mm LDPE Żółty

10275849

Przedział cen netto
9,8509 zł - 6,3327 zł

Zapasy magazynowe
790 Na stanie
Atrybuty
  • D
    163.0 mm
  • d2
    108.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil żebrowany 122.0 mm LDPE Żółty

10275825

Przedział cen netto
6,02 zł - 3,87 zł

Zapasy magazynowe
530 Na stanie
Atrybuty
  • D
    121.8 mm
  • d2
    71.4 mm
  • H
    34.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Osłony powierzchni czołowych Profil żebrowany 408.0 mm LDPE Żółty

10275894

Przedział cen netto
34,677 zł - 22,2924 zł

Zapasy magazynowe
250 Na stanie
Atrybuty
  • D
    408.0 mm
  • d2
    314.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 300; ANSI 12
  • Fitting Shape
    Finned Profile