Zaprojektowane w celu ochrony podniesionej powierzchni kołnierza przed brudem, wilgocią, farbą oraz piaskowaniem podczas produkcji, transportu i obsługi. Zapewnia ciasne dopasowanie dla wygodnej ochrony części oraz jest łatwy w instalacji i demontażu. Zakres obejmuje różne nominalne średnice.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRCXFRPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Specyfikacja | d | Specyfikacja | D | H | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,0881 zł - 18,8037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DN 200
|
8.346 in
212.0 mm
|
8"
|
10.63 in
270.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,5754 zł - 2,4507 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DN 40
|
1.772 in
45.0 mm
|
1 1/2"
|
3.445 in
87.5 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 8,9541 zł - 13,9286 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DN 150
|
6.402 in
162.6 mm
|
6"
|
8.504 in
216.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 5,5801 zł - 8,6802 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DN 125
|
5.264 in
133.7 mm
|
5"
|
7.461 in
189.5 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 22,0305 zł - 34,2697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DN 300
|
12.362 in
314.0 mm
|
12"
|
16.063 in
408.0 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
||
| 3,122 zł - 4,8564 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DN 80
|
3.346 in
85.0 mm
|
3"
|
5.394 in
137.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,8445 zł - 1,3137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DN 15
|
|
1/2"
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,9362 zł - 1,4563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DN 20
|
0.937 in
23.8 mm
|
3/4"
|
2.295 in
58.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,2556 zł - 1,9532 zł | 450 Na stanie |
DN 25
|
1.181 in
30.0 mm
|
1"
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 2,4581 zł - 3,8237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DN 65
|
2.811 in
71.4 mm
|
2 1/2"
|
4.795 in
121.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 16,3189 zł - 25,3849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DN 250
|
10.512 in
267.0 mm
|
10"
|
13.583 in
345.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,9568 zł - 3,044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DN 50
|
2.205 in
56.0 mm
|
2"
|
4.055 in
103.0 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
| 1,4471 zł - 2,2511 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DN 32
|
1.531 in
38.9 mm
|
1 1/4"
|
3.071 in
78.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
||
| 4,4604 zł - 6,9385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
DN 100
|
4.252 in
108.0 mm
|
4"
|
6.417 in
163.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować