Menu Search

Zaślepka maskująca na łby śrub 13/32 8.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Ciemnobrązowy

This push fit screw cap fits securely into the top of the screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Used for screws on the veneered chipboard. Made from dark brown LDPE.
Numer produktu Essentra:

20842239

Numer produktu produkcyjny:

20842239

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu:

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 10.0 mm
ID 8.0 mm
Wielkość śruby 13/32
Pełny materiał Polietylen o niskiej gęstości
Kolor Ciemnobrązowy

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt