Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.
Do zakrywania ostrych i delikatnych narożników przed uszkodzeniami podczas transportu i przechowywania.Prosty, wciskany montaż i demontaż.Powszechnie stosowane w przemyśle, handlu i mieszkalnictwie. Materiał: LDPE, PP Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1041
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | T | L | Kolor | t | Materiał | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,29 zł - 4,6945 zł | 16425 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biały
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
1
|
||
| 1,982 zł - 1,982 zł | 1000 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 3,2603 zł - 3,2603 zł | 25 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biały
|
|
LDPE
|
4
|
||
| 3,3034 zł - 3,3034 zł | 250 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Czarny
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 3,8348 zł - 3,8348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,7809 zł - 1,7809 zł | 5690 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biały
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 4,3375 zł - 4,3375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,5655 zł - 1,5655 zł | 23 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 3,763 zł - 3,763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 3,6481 zł - 3,6481 zł | 25 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 4,2945 zł - 4,2945 zł | 25 Na stanie |
1.339 in
34.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
6
|
||
| 4,0647 zł - 4,0647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,649 zł - 5,785 zł | 50 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biały
|
|
LDPE
|
4
|
||
| 0,9077 zł - 0,9077 zł | 60790 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 3,9641 zł - 3,9641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,4229 zł - 4,9738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biały
|
|
LDPE
|
4
|
||
| 0,3617 zł - 0,3617 zł | 10000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,3776 zł - 0,3776 zł | 86000 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 3,5907 zł - 3,5907 zł | 400 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 2,2118 zł - 2,2118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3