Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.
Do zakrywania ostrych i delikatnych narożników przed uszkodzeniami podczas transportu i przechowywania.Prosty, wciskany montaż i demontaż.Powszechnie stosowane w przemyśle, handlu i mieszkalnictwie. Materiał: LDPE, PP Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1041
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | T | L | Kolor | t | Materiał | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10102282 | 2,0539 zł - 2,0539 zł | 45096 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biały
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
|
| 0,6032 zł - 0,6032 zł | 171500 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,6822 zł - 0,6822 zł | 100 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,4042 zł - 0,4042 zł | 45000 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,6621 zł - 0,6621 zł | 81500 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 10081907 | 0,586 zł - 0,586 zł | 73500 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
|
| 0,3776 zł - 0,3776 zł | 237900 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 1,982 zł - 1,982 zł | 1000 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 2,8725 zł - 2,8725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 3,5619 zł - 3,5619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,2368 zł - 4,3088 zł | 2000 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biały
|
|
LDPE
|
2
|
||
| 2,14 zł - 2,14 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 3,0449 zł - 3,0449 zł | 1125 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 3,5907 zł - 3,5907 zł | 400 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 2,0682 zł - 2,0682 zł | 1000 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,29 zł - 4,6945 zł | 16425 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biały
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
1
|
||
| 2,8869 zł - 2,8869 zł | 1100 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 3,763 zł - 3,763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 4,3375 zł - 4,3375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,5655 zł - 1,5655 zł | 523 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować