Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.
Do zakrywania ostrych i delikatnych narożników przed uszkodzeniami podczas transportu i przechowywania.Prosty, wciskany montaż i demontaż.Powszechnie stosowane w przemyśle, handlu i mieszkalnictwie. Materiał: LDPE, PP Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1041
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | T | L | Kolor | t | Materiał | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5856 zł - 0,5856 zł | 247350 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 1,8685 zł - 1,8685 zł | 4000 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biały
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 0,6623 zł - 0,6623 zł | 6900 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,386 zł - 0,386 zł | 44900 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,7097 zł - 0,7097 zł | 8000 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 10102282 | 1,994 zł - 1,994 zł | 75146 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biały
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
|
| 1,2524 zł - 4,5578 zł | 16425 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Biały
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
1
|
||
| 3,4861 zł - 3,4861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,9243 zł - 1,9243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,4211 zł - 0,4211 zł | 24000 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 2,2032 zł - 2,2032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 2,1474 zł - 2,1474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 2,8028 zł - 2,8028 zł | 1100 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 2,008 zł - 2,008 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 2,9562 zł - 2,9562 zł | 1125 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 3,4582 zł - 3,4582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 2,7889 zł - 2,7889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,5199 zł - 1,5199 zł | 23 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 2,0777 zł - 2,0777 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 2,7749 zł - 2,7749 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Czarny
|
|
LDPE
|
3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować