Menu Search

Osłony nakrętek - zatrzaskowe

Na stanie

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Osłony nakrętek o prostej i wygodnej konstrukcji zatrzaskowej to ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające zakrywanie odsłoniętych śrub, nakrętek, podkładek i wkrętów.Zapewnia ładniejsze wykończenie.Zabezpieczenie przed zabrudzeniami, uszkodzeniem i długotrwałym narażeniem na warunki otoczenia. Materiał: LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary Grupa SR: SR1113, SR1812

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3 kierunkowe narożne
Image
Type 3
Image
Type 4 - Wysoka wytrzymałość
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
114 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność h d Rozmiar nakrętki h1 h2 Typ Kup
1,8721 zł - 4,2424 zł 92 Na stanie
10.6 mm
M6
1
4,0857 zł - 10,0101 zł 1607 Na stanie
31.0 mm
M16
1
3,6539 zł - 8,2379 zł 1700 Na stanie
15.3 mm
M10
1
3,8734 zł - 3,8734 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.0 mm
22.0 mm
M10
2.0 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
5,7198 zł - 8,0077 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.2 mm
41.1 mm
M22
3.0 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
39,6303 zł - 55,4825 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
73.0 mm
46.5 mm
M24
4.0 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
25,1141 zł - 35,1597 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.0 mm
M16
3
32,8254 zł - 80,4223 zł 281 Na stanie
35.0 mm
39.2 mm
M20
3.0 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
4,0857 zł - 4,0857 zł 930 Na stanie
33.7 mm
31.4 mm
M16
3.0 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
8,799 zł - 8,799 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
M10
3
2,3757 zł - 5,3757 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
M8
1
4,4064 zł - 10,7958 zł 70 Na stanie
33.7 mm
M20
1
1,9754 zł - 4,4168 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
13.7 mm
M6
1.6 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
38,2359 zł - 53,5303 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
69.0 mm
M24
3
4,2995 zł - 5,8761 zł 3311 Na stanie
17.5 mm
M12
1
18,5601 zł - 45,4724 zł 600 Na stanie
15.0 mm
M12
3
17,9884 zł - 44,0717 zł 350 Na stanie
23.0 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
4 - Wysoka wytrzymałość
2,337 zł - 3,1923 zł 199 Na stanie
20.2 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
6,4816 zł - 14,6161 zł 550 Na stanie
41.0 mm
47.0 mm
M24
4.0 mm
2 - 3 kierunkowe narożne
31,3752 zł - 43,9253 zł 300 Na stanie
32.0 mm
M20
3
  • z 6
M6 Zatrzaskowa osłona nakrętek 14.5 mm (DIA) Czarny LDPE

10254721

Przedział cen netto
4,2424 zł - 1,8721 zł

Zapasy magazynowe
92 Na stanie
Atrybuty
  • h
    10.6 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M6
  • Typ
    1
  • Rodzaj nasadki
    Protects Nut
  • Kolor
    Czarny
Zatrzaskowa osłona nakrętek M16 32.5 mm 32.4 mm LDPE Czarny

10254769

Przedział cen netto
10,0101 zł - 4,0857 zł

Zapasy magazynowe
1607 Na stanie
Atrybuty
  • h
    31.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M16
  • Typ
    1
  • Rodzaj nasadki
    Protects Nut
  • Kolor
    Czarny
Zatrzaskowa osłona nakrętek M10 24.0 mm 17.3 mm LDPE Czarny

10254745

Przedział cen netto
8,2379 zł - 3,6539 zł

Zapasy magazynowe
1700 Na stanie
Atrybuty
  • h
    15.3 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M10
  • Typ
    1
  • Rodzaj nasadki
    Protects Nut
  • Kolor
    Czarny
Zatrzaskowa osłona nakrętek M10 24.0 mm 18.5 mm LDPE Czarny

10254813

Przedział cen netto
3,8734 zł - 3,8734 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    17.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M10
  • Typ
    2 - 3 kierunkowe narożne
Zatrzaskowa osłona nakrętek M22 43.6 mm 41.4 mm LDPE Czarny

10254851

Przedział cen netto
8,0077 zł - 5,7198 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    39.2 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    41.1 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M22
  • Typ
    2 - 3 kierunkowe narożne
Zatrzaskowa osłona nakrętek M24 48.8 mm 102.0 mm LDPE Czarny

10254943

Przedział cen netto
55,4825 zł - 39,6303 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    73.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    46.5 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M24
  • Typ
    4 - Wysoka wytrzymałość
Zatrzaskowa osłona nakrętek M16 32.3 mm 62.0 mm LDPE Czarny

10254899

Przedział cen netto
35,1597 zł - 25,1141 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    24.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M16
  • Typ
    3
  • Rodzaj nasadki
    Protects Nut
  • Kolor
    Czarny
Zatrzaskowa osłona nakrętek M20 41.5 mm 95.0 mm LDPE Czarny

10254936

Przedział cen netto
80,4223 zł - 32,8254 zł

Zapasy magazynowe
281 Na stanie
Atrybuty
  • h
    35.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.2 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M20
  • Typ
    4 - Wysoka wytrzymałość
Zatrzaskowa osłona nakrętek M16 33.1 mm 35.5 mm LDPE Czarny

10254837

Przedział cen netto
4,0857 zł - 4,0857 zł

Zapasy magazynowe
930 Na stanie
Atrybuty
  • h
    33.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    31.4 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M16
  • Typ
    2 - 3 kierunkowe narożne
M10 Zatrzaskowa osłona nakrętek 23.8 mm (DIA) Czarny LDPE

10254875

Przedział cen netto
8,799 zł - 8,799 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    18.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M10
  • Typ
    3
  • Rodzaj nasadki
    Protects Nut
  • Kolor
    Czarny
Zatrzaskowa osłona nakrętek M8 18.6 mm 14.7 mm LDPE Czarny

10254738

Przedział cen netto
5,3757 zł - 2,3757 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M8
  • Typ
    1
  • Rodzaj nasadki
    Protects Nut
  • Kolor
    Czarny
Zatrzaskowa osłona nakrętek M20 40.7 mm 35.8 mm LDPE Czarny

10254776

Przedział cen netto
10,7958 zł - 4,4064 zł

Zapasy magazynowe
70 Na stanie
Atrybuty
  • h
    33.7 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M20
  • Typ
    1
  • Rodzaj nasadki
    Protects Nut
  • Kolor
    Czarny
M6 Zatrzaskowa osłona nakrętek 14.6 mm (DIA) Czarny LDPE

10254790

Przedział cen netto
4,4168 zł - 1,9754 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    13.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    13.7 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M6
  • Typ
    2 - 3 kierunkowe narożne
Zatrzaskowa osłona nakrętek M24 48.6 mm 98.0 mm LDPE Czarny

10254912

Przedział cen netto
53,5303 zł - 38,2359 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    69.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M24
  • Typ
    3
  • Rodzaj nasadki
    Protects Nut
  • Kolor
    Czarny
Zatrzaskowa osłona nakrętek M12 26.5 mm 18.8 mm LDPE Czarny

10254752

Przedział cen netto
5,8761 zł - 4,2995 zł

Zapasy magazynowe
3311 Na stanie
Atrybuty
  • h
    17.5 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M12
  • Typ
    1
  • Rodzaj nasadki
    Protects Nut
  • Kolor
    Czarny
Zatrzaskowa osłona nakrętek M12 26.5 mm 49.0 mm LDPE Czarny

10254882

Przedział cen netto
45,4724 zł - 18,5601 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • h
    15.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M12
  • Typ
    3
  • Rodzaj nasadki
    Protects Nut
  • Kolor
    Czarny
M12 N/A 26.5 mm (DIA) Czarny LDPE

10254929

Przedział cen netto
44,0717 zł - 17,9884 zł

Zapasy magazynowe
350 Na stanie
Atrybuty
  • h
    23.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M12
  • Typ
    4 - Wysoka wytrzymałość
Zatrzaskowa osłona nakrętek M12 26.5 mm 21.5 mm LDPE Czarny

10254820

Przedział cen netto
3,1923 zł - 2,337 zł

Zapasy magazynowe
199 Na stanie
Atrybuty
  • h
    20.2 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M12
  • Typ
    2 - 3 kierunkowe narożne
Zatrzaskowa osłona nakrętek M24 48.6 mm 43.5 mm LDPE Czarny

10254868

Przedział cen netto
14,6161 zł - 6,4816 zł

Zapasy magazynowe
550 Na stanie
Atrybuty
  • h
    41.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M24
  • Typ
    2 - 3 kierunkowe narożne
Zatrzaskowa osłona nakrętek M20 40.7 mm 92.0 mm LDPE Czarny

10254905

Przedział cen netto
43,9253 zł - 31,3752 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • h
    32.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M20
  • Typ
    3
  • Rodzaj nasadki
    Protects Nut
  • Kolor
    Czarny