Menu Search

Osłony nakrętek - zatrzaskowe

Na stanie

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Osłony nakrętek o prostej i wygodnej konstrukcji zatrzaskowej to ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające zakrywanie odsłoniętych śrub, nakrętek, podkładek i wkrętów.Zapewnia ładniejsze wykończenie.Zabezpieczenie przed zabrudzeniami, uszkodzeniem i długotrwałym narażeniem na warunki otoczenia. Materiał: LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary Grupa SR: SR1113, SR1812

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
114 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność h d Rozmiar nakrętki h1 h2 Typ Kup
0,7348 zł - 0,7348 zł 5800 Na stanie
12.0 mm
M6
1
1,6454 zł - 1,6454 zł 20300 Na stanie
19.0 mm
M10
1
0,7348 zł - 0,7348 zł 5000 Na stanie
12.0 mm
M6
1
1,0583 zł - 1,0583 zł 19750 Na stanie
16.0 mm
M8
1
1,0583 zł - 1,0583 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
M8
1
1,5896 zł - 1,5896 zł 300 Na stanie
19.0 mm
M10
1
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.7 mm
39.3 mm
M20
3.0 mm
2
0,7139 zł - 0,7139 zł 15429 Na stanie
7.0 mm
M6
1
0,7669 zł - 0,7669 zł 52500 Na stanie
9.0 mm
M8
1
1,1169 zł - 1,1169 zł 13700 Na stanie
11.0 mm
M10
1
2,2853 zł - 2,2853 zł 4000 Na stanie
5.4 mm
M6
1
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
M14
1
1,8721 zł - 4,2424 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
13.5 mm
M6
1.6 mm
2
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.7 mm
30.5 mm
M16
3.0 mm
2
0,7544 zł - 0,7544 zł 5000 Na stanie
7.0 mm
M6
1
0,7669 zł - 0,7669 zł 22000 Na stanie
9.0 mm
M8
1
1,1169 zł - 1,1169 zł 10250 Na stanie
11.0 mm
M10
1
2,4263 zł - 2,4263 zł 5400 Na stanie
13.0 mm
M12
1
2,2853 zł - 5,1577 zł 4398 Na stanie
7.9 mm
M8
1
5,7973 zł - 13,047 zł 890 Na stanie
17.3 mm
M16
1
  • z 6
Osłona nakrętek M6 10.0 mm 10,0 mmów LDPE Czarny

10056363

Przedział cen netto
0,7348 zł - 0,7348 zł

Zapasy magazynowe
5800 Na stanie
Atrybuty
  • h
    12.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M6
  • Typ
    1
  • Kolor
    Czarny
Osłona nakrętek M10 17.0 mm 17,0 mmów LDPE Biały

10056479

Przedział cen netto
1,6454 zł - 1,6454 zł

Zapasy magazynowe
20300 Na stanie
Atrybuty
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M10
  • Typ
    1
  • Kolor
    Biały
Osłona nakrętek M6 10.0 mm 10,0 mmów LDPE Biały

10056356

Przedział cen netto
0,7348 zł - 0,7348 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • h
    12.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M6
  • Typ
    1
  • Kolor
    Biały
Osłona nakrętek M8 13.0 mm 13,0 mmów LDPE Biały

10056417

Przedział cen netto
1,0583 zł - 1,0583 zł

Zapasy magazynowe
19750 Na stanie
Atrybuty
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M8
  • Typ
    1
  • Kolor
    Biały
Osłona nakrętek M8 13.0 mm 13,0 mmów LDPE Czarny

10056424

Przedział cen netto
1,0583 zł - 1,0583 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M8
  • Typ
    1
  • Kolor
    Czarny
Osłona nakrętek M10 17.0 mm 17,0 mmów LDPE Czarny

10056486

Przedział cen netto
1,5896 zł - 1,5896 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M10
  • Typ
    1
  • Kolor
    Czarny
Osłona nakrętek M20 41.0 mm LDPE Czarny

10254691


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    24.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.3 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M20
  • Typ
    2
Osłona nakrętek M6 10.0 mm 10,0 mmów LDPE Czarny

10056349

Przedział cen netto
0,7139 zł - 0,7139 zł

Zapasy magazynowe
15429 Na stanie
Atrybuty
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M6
  • Typ
    1
  • Kolor
    Czarny
Osłona nakrętek M8 13.0 mm 13,0 mmów LDPE Czarny

10056394

Przedział cen netto
0,7669 zł - 0,7669 zł

Zapasy magazynowe
52500 Na stanie
Atrybuty
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M8
  • Typ
    1
  • Kolor
    Czarny
Osłona nakrętek M10 17.0 mm 17,0 mmów LDPE Czarny

10056455

Przedział cen netto
1,1169 zł - 1,1169 zł

Zapasy magazynowe
13700 Na stanie
Atrybuty
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M10
  • Typ
    1
  • Kolor
    Czarny
Osłona nakrętek M6 13.9 mm LDPE Czarny

10254561

Przedział cen netto
2,2853 zł - 2,2853 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • h
    5.4 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M6
  • Typ
    1
  • Rodzaj nasadki
    Ochrona śruby i nakrętki
  • Kolor
    Czarny
Osłona nakrętek M14 30.0 mm LDPE Czarny

10254608


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M14
  • Typ
    1
  • Rodzaj nasadki
    Ochrona śruby i nakrętki
  • Kolor
    Czarny
Osłona nakrętek M6 14.5 mm LDPE Czarny

10254646

Przedział cen netto
4,2424 zł - 1,8721 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    7.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    13.5 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M6
  • Typ
    2
Zatrzaskowa osłona śrub M16 Czarny LDPE

10254684


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • h
    16.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M16
  • Typ
    2
Osłona nakrętek M6 10.0 mm 10,0 mmów LDPE Biały

10056332

Przedział cen netto
0,7544 zł - 0,7544 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M6
  • Typ
    1
  • Kolor
    Biały
Osłona nakrętek M8 13.0 mm 13,0 mmów LDPE Biały

10056387

Przedział cen netto
0,7669 zł - 0,7669 zł

Zapasy magazynowe
22000 Na stanie
Atrybuty
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M8
  • Typ
    1
  • Kolor
    Biały
Osłona nakrętek M10 17.0 mm 17,0 mmów LDPE Biały

10056448

Przedział cen netto
1,1169 zł - 1,1169 zł

Zapasy magazynowe
10250 Na stanie
Atrybuty
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M10
  • Typ
    1
  • Kolor
    Biały
Osłona nakrętek M12 19.0 mm 19,0 mmów LDPE Biały

10056509

Przedział cen netto
2,4263 zł - 2,4263 zł

Zapasy magazynowe
5400 Na stanie
Atrybuty
  • h
    13.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M12
  • Typ
    1
  • Kolor
    Biały
Zatrzaskowa osłona śrub M8 Czarny LDPE

10254578

Przedział cen netto
5,1577 zł - 2,2853 zł

Zapasy magazynowe
4398 Na stanie
Atrybuty
  • h
    7.9 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M8
  • Typ
    1
  • Rodzaj nasadki
    Ochrona śruby i nakrętki
  • Kolor
    Czarny
Osłona nakrętek M16 34.5 mm LDPE Czarny

10254615

Przedział cen netto
13,047 zł - 5,7973 zł

Zapasy magazynowe
890 Na stanie
Atrybuty
  • h
    17.3 mm
  • Rozmiar nakrętki
    M16
  • Typ
    1
  • Rodzaj nasadki
    Ochrona śruby i nakrętki
  • Kolor
    Czarny