Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Osłony nakrętek o prostej i wygodnej konstrukcji zatrzaskowej to ekonomiczne rozwiązanie umożliwiające zakrywanie odsłoniętych śrub, nakrętek, podkładek i wkrętów.Zapewnia ładniejsze wykończenie.Zabezpieczenie przed zabrudzeniami, uszkodzeniem i długotrwałym narażeniem na warunki otoczenia. Materiał: LDPE Kolor: Czarny, Biały, Szary Grupa SR: SR1113, SR1812
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h | d | Rozmiar nakrętki | h1 | h2 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4781 zł - 1,4781 zł | 20900 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 2,5379 zł - 2,5379 zł | 3050 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 1,2647 zł - 1,2647 zł | 21750 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 1,8267 zł - 1,8267 zł | 2650 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 0,8687 zł - 0,8687 zł | 250 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 4,3646 zł - 4,3646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 6,6236 zł - 6,6236 zł | 1250 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 3,9742 zł - 3,9742 zł | 2900 Na stanie |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 2,761 zł - 2,761 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 5,5499 zł - 5,5499 zł | 1750 Na stanie |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 1,6594 zł - 1,6594 zł | 3400 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 3,3466 zł - 3,3466 zł | 1932 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 4,7272 zł - 11,5816 zł | 485 Na stanie |
1.445 in
36.7 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 18,5601 zł - 45,4724 zł | 600 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
|
M12
|
|
|
3
|
||
| 17,9884 zł - 44,0717 zł | 350 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
4
|
||
| 5,9522 zł - 8,3331 zł | 500 Na stanie |
1.48 in
37.6 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
||
| 2,337 zł - 3,1923 zł | 199 Na stanie |
0.795 in
20.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
| 39,6303 zł - 55,4825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.874 in
73.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
4
|
||
| 38,2359 zł - 53,5303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.717 in
69.0 mm
|
|
M24
|
|
|
3
|
||
| 2,2853 zł - 5,1577 zł | 4398 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować