Osłony krawędzi można przyciąć na odpowiednią długość i nałożyć na krawędź otworu w panelu lub na krawędzie panelu. Dostępne różne warianty i materiały.
Grupa SR: SR1712
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maksymalna kompatybilna grubość płyty | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,9678 zł - 9,9678 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 397,0043 zł - 397,0043 zł | 9 Na stanie |
|
|
||
| 2,772 zł - 2,772 zł | 20 Na stanie |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 6,2334 zł - 6,2334 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 1 743,4952 zł - 1 743,4952 zł | 1 Na stanie |
|
0.293 in
7.44 mm
|
||
| 1 413,939 zł - 1 413,939 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 478,6429 zł - 478,6429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 489,9033 zł - 489,9033 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 4,8259 zł - 4,8259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| 270,9413 zł - 270,9413 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 358,5979 zł - 358,5979 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.386 in
9.80 mm
|
||
| 28,9555 zł - 28,9555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 30,8083 zł - 30,8083 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 15,2964 zł - 15,2964 zł | 30 Na stanie |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 17,7812 zł - 17,7812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 415,0153 zł - 415,0153 zł | 1 Na stanie |
|
|
||
| 2 505,7762 zł - 2 505,7762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 3,1167 zł - 3,1167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 6,5351 zł - 6,5351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 494,2229 zł - 494,2229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować