Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Osłony krawędzi można przyciąć na odpowiednią długość i nałożyć na krawędź otworu w panelu lub na krawędzie panelu. Dostępne różne warianty i materiały.
Grupa SR: SR1712
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Minimalna grubość panelu | Kolor | Maksymalna grubość panelu | Pełny materiał | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,772 zł - 2,772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
Naturalny
|
0.087 in
2.2 mm
|
Poliamid
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 1 264,4358 zł - 1 264,4358 zł | 127 Na stanie |
0.071 in
1.8 mm
|
Naturalny
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 525,078 zł - 525,078 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.071 in
1.8 mm
|
Czarny
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1 054,1059 zł - 1 054,1059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.102 in
2.6 mm
|
Czarny
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2 336,4666 zł - 2 336,4666 zł | 13 Na stanie |
0.102 in
2.6 mm
|
Naturalny
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1 743,4952 zł - 1 743,4952 zł | 2 Na stanie |
0.06 in
1.52 mm
|
Czarny
|
0.093 in
2.36 mm
|
Elastomer termoplastyczny
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 415,0153 zł - 415,0153 zł | 1 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
Biały
|
0.142 in
3.6 mm
|
Polistyren
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 32,2159 zł - 32,2159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturalny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 19,3324 zł - 19,3324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturalny
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.067 in
1.7 mm
|
Czarny
|
0.091 in
2.3 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 17,7812 zł - 17,7812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturalny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliamid 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 12,6106 zł - 12,6106 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
Naturalny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 665,6762 zł - 665,6762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturalny
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.114 in
2.9 mm
|
Czarny
|
0.13 in
3.3 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.055 in
1.4 mm
|
Czarny
|
0.067 in
1.7 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.055 in
1.4 mm
|
Czarny
|
0.067 in
1.7 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 3 797,4044 zł - 3 797,4044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.043 in
1.1 mm
|
Czarny
|
0.055 in
1.4 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3 787,3628 zł - 3 787,3628 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
Czarny
|
0.043 in
1.1 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 358,5979 zł - 358,5979 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturalny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietylen
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 270,9413 zł - 270,9413 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturalny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietylen
|
0.157 in
4.0 mm