Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Osłony krawędzi można przyciąć na odpowiednią długość i nałożyć na krawędź otworu w panelu lub na krawędzie panelu. Dostępne różne warianty i materiały.
Grupa SR: SR1712
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Minimalna grubość panelu | Kolor | Maksymalna grubość panelu | Pełny materiał | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,9555 zł - 28,9555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
Naturalny
|
0.165 in
4.2 mm
|
Poliamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 17,7812 zł - 17,7812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
Naturalny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliamid 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 12,9553 zł - 12,9553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
0.031 in
0.8 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 10026595 | 12,51 zł - 12,51 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturalny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
| 16,5029 zł - 16,5029 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.106 in
2.7 mm
|
Naturalny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 594,343 zł - 594,343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
Czarny
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 12,9553 zł - 12,9553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
Naturalny
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,3267 zł - 2,3267 zł | 450 Na stanie |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturalny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 18,3413 zł - 18,3413 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
Naturalny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1 008,1447 zł - 1 008,1447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturalny
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 1 608,0677 zł - 1 608,0677 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
Czarny
|
0.071 in
1.8 mm
|
Poliamid 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 6,5351 zł - 6,5351 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.382 in
9.7 mm
|
Naturalny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Poliamid
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1 055,5422 zł - 1 055,5422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.071 in
1.8 mm
|
Czarny
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1 089,4816 zł - 1 089,4816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.071 in
1.8 mm
|
Naturalny
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1 643,6732 zł - 1 643,6732 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.106 in
2.7 mm
|
Naturalny
|
0.165 in
4.2 mm
|
Poliamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 513,7601 zł - 513,7601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
Szary
|
0.189 in
4.8 mm
|
Poliamid 6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,1167 zł - 3,1167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.087 in
2.2 mm
|
Naturalny
|
0.13 in
3.3 mm
|
Poliamid
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 10161838 | 489,889 zł - 489,889 zł | 10 Na stanie |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturalny
|
0.071 in
1.8 mm
|
Poliamid 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
| 19,3324 zł - 19,3324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturalny
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3 578,8841 zł - 3 578,8841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.043 in
1.1 mm
|
Czarny
|
0.055 in
1.4 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm