Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Osłony krawędzi można przyciąć na odpowiednią długość i nałożyć na krawędź otworu w panelu lub na krawędzie panelu. Dostępne różne warianty i materiały.
Grupa SR: SR1712
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Minimalna grubość panelu | Kolor | Maksymalna grubość panelu | Pełny materiał | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.055 in
1.4 mm
|
Czarny
|
0.067 in
1.7 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 519,5483 zł - 519,5483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.071 in
1.8 mm
|
Naturalny
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 410,5916 zł - 410,5916 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.102 in
2.6 mm
|
Naturalny
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 642,4084 zł - 642,4084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.102 in
2.6 mm
|
Czarny
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 319,1575 zł - 319,1575 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
Czarny
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 472,2083 zł - 472,2083 zł | 15 Na stanie |
0.035 in
0.9 mm
|
Czarny
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.067 in
1.7 mm
|
Czarny
|
0.091 in
2.3 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.055 in
1.4 mm
|
Czarny
|
0.067 in
1.7 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 12,9553 zł - 12,9553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.024 in
0.6 mm
|
Naturalny
|
0.031 in
0.8 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 10026595 | 12,51 zł - 12,51 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturalny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
| 16,5029 zł - 16,5029 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.106 in
2.7 mm
|
Naturalny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 594,343 zł - 594,343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.035 in
0.9 mm
|
Czarny
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 3 892,3395 zł - 3 892,3395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.114 in
2.9 mm
|
Czarny
|
0.13 in
3.3 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 30,9376 zł - 30,9376 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturalny
|
0.189 in
4.8 mm
|
Poliamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 28,0363 zł - 28,0363 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.106 in
2.7 mm
|
Naturalny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 12,9553 zł - 12,9553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
Naturalny
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,3267 zł - 2,3267 zł | 450 Na stanie |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturalny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 18,3413 zł - 18,3413 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
Naturalny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3 578,8841 zł - 3 578,8841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.055 in
1.4 mm
|
Czarny
|
0.067 in
1.7 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 28,9555 zł - 28,9555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.165 in
4.2 mm
|
Naturalny
|
0.165 in
4.2 mm
|
Poliamid 6
|
0.189 in
4.8 mm