Osłony krawędzi można przyciąć na odpowiednią długość i nałożyć na krawędź otworu w panelu lub na krawędzie panelu. Dostępne różne warianty i materiały.
Grupa SR: SR1712
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maksymalna kompatybilna grubość płyty | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32,2159 zł - 32,2159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 19,3324 zł - 19,3324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 12,6106 zł - 12,6106 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 665,6762 zł - 665,6762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 319,1575 zł - 319,1575 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 472,2083 zł - 472,2083 zł | 15 Na stanie |
|
|
||
| 519,5483 zł - 519,5483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 410,5916 zł - 410,5916 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 642,4084 zł - 642,4084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 1 691,042 zł - 1 691,042 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.265 in
6.74 mm
|
||
| 28,9555 zł - 28,9555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 17,7812 zł - 17,7812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 12,9553 zł - 12,9553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10026595 | 12,51 zł - 12,51 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.1 in
2.53 mm
|
|
| 16,5029 zł - 16,5029 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3 578,8841 zł - 3 578,8841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 594,343 zł - 594,343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 563,628 zł - 563,628 zł | 27 Na stanie |
|
|
||
| 3 578,8841 zł - 3 578,8841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.055 in
1.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 9,9678 zł - 9,9678 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować