Menu Search

Osłony krawędzi rur i zatyczki

W produkcji

Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.

Niezbędne do zabezpieczenia zatyczki rur podczas przenoszenia, przewozu i przechowywania.Zaprojektowane do mocowania na końcach rur o średnicy od 8" do 120".Do stosowania w wiertnicach naftowych i gazowych, na placach budowy, w magazynach i zakładach produkcyjnych. Materiał: PE Grupa SR: SR1360

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
45 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d OD H WT Kup
538,0221 zł - 538,0221 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1092.2 mm
1117.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
142,2343 zł - 142,2343 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
355.6 mm
406.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
649,8434 zł - 649,8434 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1193.8 mm
1219.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
425,1272 zł - 425,1272 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
889.0 mm
914.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
255,5755 zł - 255,5755 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
469.9 mm
508.0 mm
105.0 mm
19.1 mm
367,0342 zł - 367,0342 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
711.2 mm
762.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
353,3128 zł - 353,3128 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
660.4 mm
711.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
294,8573 zł - 294,8573 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
584.2 mm
609.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
857,0872 zł - 857,0872 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1397.0 mm
1422.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
377,8133 zł - 377,8133 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
787.4 mm
812.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
816,2576 zł - 816,2576 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1371.6 mm
1422.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
425,1272 zł - 425,1272 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
863.6 mm
914.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
775,2606 zł - 775,2606 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1346.2 mm
1371.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
255,5755 zł - 255,5755 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
457.2 mm
508.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
412,2424 zł - 412,2424 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
812.8 mm
863.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
142,2343 zł - 142,2343 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
393.7 mm
406.4 mm
200.0 mm
6.4 mm
377,8133 zł - 377,8133 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
800.1 mm
812.8 mm
105.0 mm
6.4 mm
487,9752 zł - 487,9752 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1016.0 mm
1066.8 mm
105.0 mm
25.4 mm
693,4898 zł - 693,4898 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1244.6 mm
1270.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
283,353 zł - 283,353 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
533.4 mm
558.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
  • z 3
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 1092.2 mm PE

10242001

Przedział cen netto
538,0221 zł - 538,0221 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    1092.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1117.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 355.6 mm PE

10241868

Przedział cen netto
142,2343 zł - 142,2343 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    355.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 1193.8 mm PE

10242070

Przedział cen netto
649,8434 zł - 649,8434 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    1193.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 889.0 mm PE

10241967

Przedział cen netto
425,1272 zł - 425,1272 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    889.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 469.9 mm PE

10308486

Przedział cen netto
255,5755 zł - 255,5755 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    469.9 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 711.2 mm PE

10241936

Przedział cen netto
367,0342 zł - 367,0342 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    711.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 660.4 mm PE

10249680

Przedział cen netto
353,3128 zł - 353,3128 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    660.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 584.2 mm PE

10241899

Przedział cen netto
294,8573 zł - 294,8573 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    584.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 1397.0 mm PE

10242155

Przedział cen netto
857,0872 zł - 857,0872 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    1397.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 787.4 mm PE

10241943

Przedział cen netto
377,8133 zł - 377,8133 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    787.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 1371.6 mm PE

10256268

Przedział cen netto
816,2576 zł - 816,2576 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    1371.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 863.6 mm PE

10266373

Przedział cen netto
425,1272 zł - 425,1272 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    863.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 1346.2 mm PE

10242148

Przedział cen netto
775,2606 zł - 775,2606 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    1346.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1371.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 457.2 mm PE

10242179

Przedział cen netto
255,5755 zł - 255,5755 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    457.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 812.8 mm PE

10242889

Przedział cen netto
412,2424 zł - 412,2424 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    812.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 393.7 mm PE

10256220

Przedział cen netto
142,2343 zł - 142,2343 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    393.7 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 800.1 mm PE

10308509

Przedział cen netto
377,8133 zł - 377,8133 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    800.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 1016.0 mm PE

10247150

Przedział cen netto
487,9752 zł - 487,9752 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    1016.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 1244.6 mm PE

10308431

Przedział cen netto
693,4898 zł - 693,4898 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    1244.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1270.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 533.4 mm PE

10241882

Przedział cen netto
283,353 zł - 283,353 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    533.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    558.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE