Menu Search

Osłony krawędzi rur i zatyczki

W produkcji

Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.

Niezbędne do zabezpieczenia zatyczki rur podczas przenoszenia, przewozu i przechowywania.Zaprojektowane do mocowania na końcach rur o średnicy od 8" do 120".Do stosowania w wiertnicach naftowych i gazowych, na placach budowy, w magazynach i zakładach produkcyjnych. Materiał: PE Grupa SR: SR1360

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
45 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d OD H WT Kup
649,8434 zł - 649,8434 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1193.8 mm
1219.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
425,1272 zł - 425,1272 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
889.0 mm
914.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
294,8573 zł - 294,8573 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
584.2 mm
609.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
857,0872 zł - 857,0872 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1397.0 mm
1422.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
377,8133 zł - 377,8133 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
787.4 mm
812.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
355,5021 zł - 355,5021 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
685.8 mm
711.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
487,9752 zł - 487,9752 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1041.4 mm
1066.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
446,4205 zł - 446,4205 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
939.8 mm
965.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
193,5641 zł - 193,5641 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
438.6 mm
457.2 mm
150.0 mm
9.3 mm
538,0221 zł - 538,0221 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1066.8 mm
1117.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
734,3334 zł - 734,3334 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1295.4 mm
1320.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
649,8434 zł - 649,8434 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1168.4 mm
1219.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
193,5641 zł - 193,5641 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
444.5 mm
457.2 mm
200.0 mm
6.4 mm
255,5755 zł - 255,5755 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
495.3 mm
508.0 mm
105.0 mm
6.4 mm
538,0221 zł - 538,0221 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1092.2 mm
1117.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
255,5755 zł - 255,5755 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
469.9 mm
508.0 mm
105.0 mm
19.1 mm
775,2606 zł - 775,2606 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1346.2 mm
1371.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
353,3128 zł - 353,3128 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
660.4 mm
711.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
367,0342 zł - 367,0342 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
711.2 mm
762.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
457,0044 zł - 457,0044 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
990.6 mm
1016.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
  • z 3
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 1193.8 mm PE

10242070

Przedział cen netto
649,8434 zł - 649,8434 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    1193.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 889.0 mm PE

10241967

Przedział cen netto
425,1272 zł - 425,1272 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    889.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 584.2 mm PE

10241899

Przedział cen netto
294,8573 zł - 294,8573 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    584.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 1397.0 mm PE

10242155

Przedział cen netto
857,0872 zł - 857,0872 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    1397.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 787.4 mm PE

10241943

Przedział cen netto
377,8133 zł - 377,8133 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    787.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 685.8 mm PE

10241912

Przedział cen netto
355,5021 zł - 355,5021 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    685.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 1041.4 mm PE

10241998

Przedział cen netto
487,9752 zł - 487,9752 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    1041.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 939.8 mm PE

10241974

Przedział cen netto
446,4205 zł - 446,4205 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    939.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 438.6 mm PE

10308424

Przedział cen netto
193,5641 zł - 193,5641 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    438.6 mm
  • H
    150.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    9.3 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 1066.8 mm PE

10308523

Przedział cen netto
538,0221 zł - 538,0221 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    1066.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1117.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 1295.4 mm PE

10242162

Przedział cen netto
734,3334 zł - 734,3334 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    1295.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1320.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 1168.4 mm PE

10247143

Przedział cen netto
649,8434 zł - 649,8434 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    1168.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 444.5 mm PE

10256213

Przedział cen netto
193,5641 zł - 193,5641 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    444.5 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 495.3 mm PE

10308615

Przedział cen netto
255,5755 zł - 255,5755 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    495.3 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 1092.2 mm PE

10242001

Przedział cen netto
538,0221 zł - 538,0221 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    1092.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1117.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 469.9 mm PE

10308486

Przedział cen netto
255,5755 zł - 255,5755 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    469.9 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 1346.2 mm PE

10242148

Przedział cen netto
775,2606 zł - 775,2606 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    1346.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1371.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 660.4 mm PE

10249680

Przedział cen netto
353,3128 zł - 353,3128 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    660.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 711.2 mm PE

10241936

Przedział cen netto
367,0342 zł - 367,0342 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    711.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Uszczelka na krawędzie ze ściętą krawędzią 990.6 mm PE

10241981

Przedział cen netto
457,0044 zł - 457,0044 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    990.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE