Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Tarcza ma cztery wstępnie wycięte otwory, przez które można łatwo przymocować opaski kablowe w celu bezpiecznego dopasowania. W razie potrzeby można również zastosować inne produkty mocujące, takie jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.
Te tarcze ochronne zapewniają ekonomiczną ochronę całej powierzchni uszczelniającej kołnierza. Mają one specjalną konstrukcję z wieloma otworami dopasowanymi do średnicy otworu na śrubę kołnierza i okręgu śrubowego.
Ten szeroki asortyment obejmuje różne rozmiary i ciśnienia znamionowe, m.in. opcje odpowiednie do kołnierzy DIN od DN 10 do DN 600 w grupach ciśnieniowych PN 6, 10, 16, 15 i 40, a także do kołnierzy ANSI od 1/2 cala do 32 cali w grupach ciśnieniowych 150, 300, 600 i 900 funtów (lb).
Materiał: PP Kolor: Czarny Grupa SR: SR1172
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | b1 | Specyfikacja | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | OD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,999 zł - 52,999 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
16"
|
900
|
27.752 in
704.9 mm
|
||
| 134,1924 zł - 328,7713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.126 in
79.4 mm
|
28"
|
900
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| 4,8259 zł - 11,8235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 7,3825 zł - 18,0871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
7.48 in
190.0 mm
|
||
| 15,6268 zł - 38,2856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
12.598 in
320.0 mm
|
||
| 34,3416 zł - 84,137 zł | 11 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
| 3,9067 zł - 9,5714 zł | 30 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 6,1042 zł - 14,9553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 8,5315 zł - 20,9022 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 20,1346 zł - 28,1884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
15.551 in
395.0 mm
|
||
| 37,902 zł - 37,902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
12"
|
900
|
24 in
609.6 mm
|
||
| 108,3679 zł - 108,3679 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.626 in
66.7 mm
|
24"
|
900
|
41 in
1041.4 mm
|
||
| 3,7918 zł - 3,7918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 3,7199 zł - 3,7199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 6,0898 zł - 14,9201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 11,2376 zł - 15,7326 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
10.433 in
265.0 mm
|
||
| 44,8552 zł - 44,8552 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.626 in
41.3 mm
|
14"
|
900
|
25.252 in
641.4 mm
|
||
| 116,526 zł - 285,4887 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.874 in
73.0 mm
|
26"
|
900
|
42.752 in
1085.9 mm
|
||
| 33,6522 zł - 33,6522 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
|
900
|
21.5 in
546.1 mm
|
||
| 58,2701 zł - 58,2701 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
18"
|
600
|
29.252 in
743.0 mm