Menu Search

Osłony kołnierzy z otworami na śruby

Na stanie

Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Tarcza ma cztery wstępnie wycięte otwory, przez które można łatwo przymocować opaski kablowe w celu bezpiecznego dopasowania. W razie potrzeby można również zastosować inne produkty mocujące, takie jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.

Te tarcze ochronne zapewniają ekonomiczną ochronę całej powierzchni uszczelniającej kołnierza. Mają one specjalną konstrukcję z wieloma otworami dopasowanymi do średnicy otworu na śrubę kołnierza i okręgu śrubowego.

Ten szeroki asortyment obejmuje różne rozmiary i ciśnienia znamionowe, m.in. opcje odpowiednie do kołnierzy DIN od DN 10 do DN 600 w grupach ciśnieniowych PN 6, 10, 16, 15 i 40, a także do kołnierzy ANSI od 1/2 cala do 32 cali w grupach ciśnieniowych 150, 300, 600 i 900 funtów (lb).

  • Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Mocuje się je po prostu za pomocą opasek kablowych, a w razie potrzeby innych produktów mocujących, takich jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.
  • Cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface.
  • Pre-punched hole design that matches a flange bolt hole diameter and bolt circle.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiał: PP Kolor: Czarny Grupa SR: SR1172

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
148 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność b1 Specyfikacja Wartość znamionowa klasy ciśnienia OD Kup
3,8636 zł - 3,8636 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.9 mm
300
95.3 mm
6,1185 zł - 6,1185 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.2 mm
300
155.6 mm
23,8567 zł - 23,8567 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.8 mm
600
419.1 mm
68,4965 zł - 68,4965 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.5 mm
20"
600
812.8 mm
16,0577 zł - 16,0577 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.6 mm
600
330.2 mm
32,4494 zł - 32,4494 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.9 mm
12"
600
558.8 mm
12,4813 zł - 30,5792 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
600
273.1 mm
29,7497 zł - 29,7497 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.9 mm
600
508.0 mm
68,4965 zł - 68,4965 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.9 mm
24"
150
812.8 mm
112,0017 zł - 112,0017 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
41.3 mm
32"
150
1060.5 mm
50,4998 zł - 50,4998 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
41.3 mm
16"
600
685.8 mm
89,5668 zł - 89,5668 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.8 mm
24"
600
939.8 mm
58,2701 zł - 58,2701 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.5 mm
18"
600
743.0 mm
36,5588 zł - 51,1824 zł 1 Na stanie
28.6 mm
16"
150
596.9 mm
12,4813 zł - 30,5792 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.0 mm
25
270.0 mm
40,8145 zł - 57,1403 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.0 mm
25
620.0 mm
29,5732 zł - 72,4543 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
25
485.0 mm
34,8012 zł - 85,263 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.0 mm
40
515.0 mm
32,3883 zł - 79,3513 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.0 mm
40
450.0 mm
59,4132 zł - 59,4132 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
42.0 mm
40
755.0 mm
  • z 8
Osłona kołnierzy 95.3 mm ASME, ANSI 300 1/2 Czarny Guma

10387092

Przedział cen netto
3,8636 zł - 3,8636 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    95.3 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    300
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Osłona kołnierzy 155.6 mm ASME, ANSI 300 1 1/2 Czarny Guma

10387139

Przedział cen netto
6,1185 zł - 6,1185 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    155.6 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    300
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Osłona kołnierzy 419.1 mm ASME, ANSI 600 8 Czarny Guma

10387382

Przedział cen netto
23,8567 zł - 23,8567 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    419.1 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    600
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Osłona kołnierzy 812.8 mm ASME, ANSI 600 20 Czarny PP

10387443

Przedział cen netto
68,4965 zł - 68,4965 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Specyfikacja
    20"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    600
  • Kolor
    Czarny
Osłona kołnierzy 330.2 mm ASME, ANSI 600 5 Czarny Guma

10387368

Przedział cen netto
16,0577 zł - 16,0577 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    330.2 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    600
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Osłona kołnierzy 558.8 mm ASME, ANSI 600 12 Czarny PP

10387405

Przedział cen netto
32,4494 zł - 32,4494 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    558.8 mm
  • Specyfikacja
    12"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    600
  • Kolor
    Czarny
Osłona kołnierzy 273.1 mm ASME, ANSI 600 4 Czarny Guma

10387351

Przedział cen netto
30,5792 zł - 12,4813 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    273.1 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    600
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Osłona kołnierzy 508.0 mm ASME, ANSI 600 10 Czarny Guma

10387399

Przedział cen netto
29,7497 zł - 29,7497 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    508.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    600
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Guma
Osłona kołnierzy 812.8 mm ASME, ANSI 150 24 Czarny PP

10387023

Przedział cen netto
68,4965 zł - 68,4965 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Specyfikacja
    24"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Kolor
    Czarny
Osłona kołnierzy 1060.5 mm ASME, ANSI 150 32 Czarny PP

10387061

Przedział cen netto
112,0017 zł - 112,0017 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1060.5 mm
  • Specyfikacja
    32"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Kolor
    Czarny
Osłona kołnierzy 685.8 mm ASME, ANSI 600 16 Czarny PP

10387429

Przedział cen netto
50,4998 zł - 50,4998 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    685.8 mm
  • Specyfikacja
    16"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    600
  • Kolor
    Czarny
Osłona kołnierzy 939.8 mm ASME, ANSI 600 24 Czarny PP

10387467

Przedział cen netto
89,5668 zł - 89,5668 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    939.8 mm
  • Specyfikacja
    24"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    600
  • Kolor
    Czarny
Osłona kołnierzy 743.0 mm ASME, ANSI 600 18 Czarny PP

10387436

Przedział cen netto
58,2701 zł - 58,2701 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    743.0 mm
  • Specyfikacja
    18"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    600
  • Kolor
    Czarny
Osłona kołnierzy 596.9 mm ASME, ANSI 150 16 Czarny PP

10386989

Przedział cen netto
51,1824 zł - 36,5588 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    596.9 mm
  • Specyfikacja
    16"
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    150
  • Kolor
    Czarny
Osłona kołnierzy 270.0 mm DIN 25 DN125 Czarny Corrugated LDPE

10388150

Przedział cen netto
30,5792 zł - 12,4813 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    270.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    25
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Corrugated LDPE
Osłona kołnierzy 620.0 mm DIN 25 DN 400 Czarny Corrugated LDPE

10388204

Przedział cen netto
57,1403 zł - 40,8145 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    620.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    25
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Corrugated LDPE
Osłona kołnierzy 485.0 mm DIN 25 DN 300 Czarny Corrugated LDPE

10388198

Przedział cen netto
72,4543 zł - 29,5732 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    485.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    25
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    Corrugated LDPE
Osłona kołnierzy 515.0 mm DIN 40 DN 300 Czarny PP

10388242

Przedział cen netto
85,263 zł - 34,8012 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    515.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    40
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PP
Osłona kołnierzy 450.0 mm DIN 40 DN 250 Czarny PP

10388235

Przedział cen netto
79,3513 zł - 32,3883 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    450.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    40
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PP
Osłona kołnierzy DN 500 40 PP Czarny PP

10628966

Przedział cen netto
59,4132 zł - 59,4132 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • b1
    42.0 mm
  • OD
    755.0 mm
  • Wartość znamionowa klasy ciśnienia
    40
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PP