Menu Search

Osłona kołnierzy 914.4 mm ASME, ANSI 300 24 Czarny PP

Prosta i niedroga osłona kołnierzy. Zakrywają całą powierzchnię kołnierza i są zakładane za pomocą opasek zaciskowych mocowanych przez otwory na śruby. Szeroki zakres rozmiarów i odmian ciśnieniowych. Dostępne są warianty zgodne ze specyfikacjami kołnierzy DIN i ANSI.
Numer produktu Essentra:

10387290

Numer produktu produkcyjny:

491747

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 208,8822 zł
5 - 9 119,3612 zł
10 + 85,258 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

208,88 zł

1 x 208,8822 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
b1 41.3 mm
OD 914.4 mm
Specyfikacja 24"
Wartość znamionowa klasy ciśnienia 300
Kolor Czarny
Materiał PP
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt