Menu Search

Osłona kołnierzy 279.4 mm ASME, ANSI 300 5 Czarny Guma

Prosta i niedroga osłona kołnierzy. Zakrywają całą powierzchnię kołnierza i są zakładane za pomocą opasek zaciskowych mocowanych przez otwory na śruby. Szeroki zakres rozmiarów i odmian ciśnieniowych. Dostępne są warianty zgodne ze specyfikacjami kołnierzy DIN i ANSI.
Numer produktu Essentra:

10387191

Numer produktu produkcyjny:

491737

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 + 11,9158 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

297,90 zł

25 x 11,9158 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
b1 22.2 mm
OD 279.4 mm
Wartość znamionowa klasy ciśnienia 300
Kolor Czarny
Materiał Guma
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt