Osłony kołnierzy z trzpieniami montażowymi zapewniają ochronę całej powierzchni czołowej i otworów w zastosowaniach wysokociśnieniowych. Łapy wciska się mocno w otwory śrubowe kołnierza, co zapewnia dobre mocowanie.
Wytwarzane są z niedrogiego materiału o dobrej odporności chemicznej. Asortyment zawiera warianty do ochrony kołnierzy o kodzie SAE 61 (od 3000 do 5000 PSI) i SAE 62 (6000 PSI).
Materiał: LLDPE, PE, LDPE, PP Kolor: Czerwony, Niebieski, Żółty Grupa SR: SRCPFL, SR1076, SRL0000
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | D | Materiał | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,803 zł - 24,0173 zł | 60 Na stanie |
Niebieski
|
2.500 in
63.5 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 4,2479 zł - 9,5165 zł | 225 Na stanie |
Niebieski
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 4,8289 zł - 10,8676 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 4,7256 zł - 10,6207 zł | 344 Na stanie |
Czerwony
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 8,7153 zł - 21,3525 zł | 60 Na stanie |
Czerwony
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 9,3707 zł - 22,9582 zł | 320 Na stanie |
Czerwony
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 8,7153 zł - 21,3525 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czerwony
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować