Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lekka i skuteczna osłona, która gwarantuje niedrogą ochronę węży i kabli.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Min. kompatybilna średnica kabla | Materiał | Maks. kompatybilna średnica kabla | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3028 zł - 2,3028 zł | 16950 Na stanie |
Naturalny
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10158685 | 3,2863 zł - 3,2863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 5,2738 zł - 5,2738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 10,8889 zł - 10,8889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 23,9985 zł - 23,9985 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
PE
|
|
||
| 74,171 zł - 74,171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
|
PE
|
|
||
| 2,4683 zł - 2,4683 zł | 25 Na stanie |
Naturalny
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,1904 zł - 4,1904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,8694 zł - 5,8694 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 13,3605 zł - 13,3605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 2,3028 zł - 2,3028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,2863 zł - 3,2863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,2738 zł - 5,2738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 10,8889 zł - 10,8889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 4,1904 zł - 4,1904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,8694 zł - 5,8694 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 10170250 | 27,8751 zł - 27,8751 zł | 28 Na stanie |
Czarny
|
|
PE
|
|
|
| 18,8948 zł - 18,8948 zł | 52 Na stanie |
Czarny
|
|
PE
|
|
||
| 38,8494 zł - 38,8494 zł | 52 Na stanie |
Czarny
|
|
PE
|
|
||
| 10170298 | 89,3287 zł - 89,3287 zł | 95 Na stanie |
Czarny
|
|
PE
|
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować