Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pleciony rękaw kablowy stanowi ochronę przed otarciami.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Zakres kompatybilnych średnic kabli | Znamionowa średnica wewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 173,0501 zł - 173,0501 zł | 1 Na stanie |
0.276 - 0.748 in
7.0 - 19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 138,4453 zł - 138,4453 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 - 0.63 in
5.0 - 16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 131,5244 zł - 207,668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 - 0.236 in
1.0 - 6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 242,2727 zł - 242,2727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 138,4453 zł - 138,4453 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 - 1.378 in
18.0 - 35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 311,4954 zł - 311,4954 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 - 3.15 in
40.0 - 80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 173,0501 zł - 173,0501 zł | 1 Na stanie |
0.787 - 1.969 in
20.0 - 50.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 346,1132 zł - 346,1132 zł | 1 Na stanie |
1.772 - 4.134 in
45.0 - 105.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 173,0501 zł - 173,0501 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 - 0.945 in
8.0 - 24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 103,8274 zł - 103,8274 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 - 1.181 in
14.0 - 30.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 276,8906 zł - 276,8906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 - 2.953 in
35.0 - 75.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 173,0501 zł - 173,0501 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 - 1.063 in
10.0 - 27.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 207,668 zł - 207,668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 - 2.362 in
30.0 - 60.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 380,718 zł - 380,718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.52 - 4.724 in
64.0 - 120.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm