10313039
FH-320-NV
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 1,5896 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kolor | Czarny |
|---|---|
| Pełny materiał | Poliamid 6.6 z włóknem szklanym 25%; mosiądz |
| Wersja | Uchwyt |
| Kompatybilna średnica bezpiecznika | 0.197 in |
| Kompatybilna średnica bezpiecznika | 5.0 mm |
| Kompatybilna długość bezpiecznika | 0.787 in |
| Kompatybilna długość bezpiecznika | 20.0 mm |
| Wysokość całkowita | 0.472 in |
| Wysokość całkowita | 12.0 mm |
| Szerokość całkowita | 0.953 in |
| Szerokość całkowita | 24.2 mm |
| Standard palności materiału | UL94 V-0 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować