Menu Search

Opaska do kabli 9.53 mm UL94 HB Nylon 6/6 Czarny

This cable is made of black UL94 HB nylon 6/6. The strap is dotted with hole to accommodate a locking button to be ordered under LB-5
Numer produktu Essentra:

10023976

Numer produktu produkcyjny:

RNS-167

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 11,7552 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

352,66 zł

30 x 11,7552 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Długość rolki 30.0 m
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard RMS
Standard UL
Szerokość całkowita 9.53 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt