Menu Search

Opaski skręcane

Na stanie

Opaski skręcane są łatwe w użyciu, wystarczy umieścić kable w otwartej przestrzeni i skręcić dwa ramiona razem, aby zabezpieczyć je przed wypadaniem.

Grupa SR: SR2043

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
38 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rodzaj końcówki z kulką Maks. kompatybilna średnica kabla Wysokość całkowita Kup
0,2901 zł - 0,2901 zł 18000 Na stanie
Otwór
20.7 mm
0,2872 zł - 0,2872 zł 236600 Na stanie
Otwór
31.8 mm
0,2585 zł - 0,2585 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Otwór
26.2 mm
0,2254 zł - 0,2254 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Otwór
23.0 mm
0,3159 zł - 0,3159 zł 44775 Na stanie
Otwór
30.5 mm
0,191 zł - 0,191 zł 7000 Na stanie
Otwór
12.2 mm
0,2298 zł - 0,2298 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Ball
10.2 mm
27.4 mm
0,2008 zł - 0,2659 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Ball
0,2068 zł - 0,2068 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/4" Lock
0,9034 zł - 0,9034 zł 2000 Na stanie
Ball
55.6 mm
0,3417 zł - 0,3417 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Ball
12.5 mm
30.5 mm
0,4415 zł - 0,4415 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Ball
16.0 mm
35.0 mm
1,4793 zł - 1,4793 zł 3725 Na stanie
Ball
35.0 mm
56.0 mm
1,2079 zł - 1,2079 zł 8400 Na stanie
Ball
27.5 mm
46.0 mm
0,2032 zł - 0,2032 zł 1000 Na stanie
Ball
13.5 mm
22.9 mm
0,5226 zł - 0,5226 zł 3100 Na stanie
Ball
20.0 mm
37.7 mm
1,4147 zł - 1,4147 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Ball
87.6 mm
0,0998 zł - 0,0998 zł 22500 Na stanie
Ball
30.5 mm
0,3073 zł - 0,3073 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Ball
43.4 mm
10036112 0,1953 zł - 0,1953 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Ball
39.4 mm
  • z 2
Opaski skręcane 4.1 mm 6.1 mm 20.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10010921

Przedział cen netto
0,2901 zł - 0,2901 zł

Zapasy magazynowe
18000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Otwór
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    20.7 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 14.0 mm 16.5 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturalny

10010969

Przedział cen netto
0,2872 zł - 0,2872 zł

Zapasy magazynowe
236600 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Otwór
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    31.8 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm Nylon 6/6 Naturalny

10010945

Przedział cen netto
0,2585 zł - 0,2585 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Otwór
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    26.2 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 5.1 mm 7.6 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10010938

Przedział cen netto
0,2254 zł - 0,2254 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Otwór
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    23.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10010952

Przedział cen netto
0,3159 zł - 0,3159 zł

Zapasy magazynowe
44775 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Otwór
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    30.5 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 3.2 mm 3.8 mm 12.2 mm Nylon 6/6 Naturalny

10010914

Przedział cen netto
0,191 zł - 0,191 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Otwór
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    12.2 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 7.6 mm 10.2 mm 27.4 mm PA Naturalny

10363409

Przedział cen netto
0,2298 zł - 0,2298 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Ball
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    27.4 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 20.3 mm (DIA) PA Naturalny

10363423

Przedział cen netto
0,2659 zł - 0,2008 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Ball
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Opaski skręcane 6.9 mm (DIA) PA Naturalny

10363393

Przedział cen netto
0,2068 zł - 0,2068 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    1/4" Lock
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Kod towaru
    3926909790
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
Opaski skręcane 30.2 mm 55.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10175705

Przedział cen netto
0,9034 zł - 0,9034 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Ball
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    55.6 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm PA Naturalny

10118542

Przedział cen netto
0,3417 zł - 0,3417 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Ball
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    30.5 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Naturalny

10118559

Przedział cen netto
0,4415 zł - 0,4415 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Ball
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    35.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Naturalny

10118580

Przedział cen netto
1,4793 zł - 1,4793 zł

Zapasy magazynowe
3725 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Ball
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    56.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Naturalny

10118573

Przedział cen netto
1,2079 zł - 1,2079 zł

Zapasy magazynowe
8400 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Ball
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    46.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Czarny

10113356

Przedział cen netto
0,2032 zł - 0,2032 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Ball
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    22.9 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Naturalny

10118566

Przedział cen netto
0,5226 zł - 0,5226 zł

Zapasy magazynowe
3100 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Ball
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    37.7 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 46.0 mm 87.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10175767

Przedział cen netto
1,4147 zł - 1,4147 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Ball
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    87.6 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10036075

Przedział cen netto
0,0998 zł - 0,0998 zł

Zapasy magazynowe
22500 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Ball
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    30.5 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Czarny

10036143

Przedział cen netto
0,3073 zł - 0,3073 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Ball
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość całkowita
    43.4 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10036112

Przedział cen netto
0,1953 zł - 0,1953 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Ball
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    39.4 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790