Opaski skręcane są łatwe w użyciu, wystarczy umieścić kable w otwartej przestrzeni i skręcić dwa ramiona razem, aby zabezpieczyć je przed wypadaniem.
Grupa SR: SR2043
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj końcówki z kulką | Maks. kompatybilna średnica kabla | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9034 zł - 0,9034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Ball
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 1,3343 zł - 1,3343 zł | 626400 Na stanie |
Ball
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 10036051 | 0,0913 zł - 0,0913 zł | 152500 Na stanie |
Ball
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
|
| 0,1124 zł - 0,1124 zł | 221000 Na stanie |
Ball
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,2858 zł - 0,2858 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Ball
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,3417 zł - 0,3417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Ball
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,2032 zł - 0,2032 zł | 1000 Na stanie |
Ball
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,991 zł - 0,991 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Ball
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 1,3319 zł - 1,3319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Ball
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,3949 zł - 0,3949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Otwór
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 0,3949 zł - 0,3949 zł | 161000 Na stanie |
Otwór
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1371 zł - 0,1371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Ball
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,1824 zł - 0,1824 zł | 2019 Na stanie |
Ball
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,4415 zł - 0,4415 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Ball
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,4793 zł - 1,4793 zł | 3725 Na stanie |
Ball
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 1,2079 zł - 1,2079 zł | 7400 Na stanie |
Ball
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 10036112 | 0,1953 zł - 0,1953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Ball
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
|
| 0,2712 zł - 0,2712 zł | 45000 Na stanie |
Ball
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5226 zł - 0,5226 zł | 3100 Na stanie |
Ball
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 1,2984 zł - 1,2984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Ball
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować