Menu Search

Opaski skręcane

Na stanie

Opaski skręcane są łatwe w użyciu, wystarczy umieścić kable w otwartej przestrzeni i skręcić dwa ramiona razem, aby zabezpieczyć je przed wypadaniem.

Grupa SR: SR2043

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
38 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rodzaj końcówki z kulką Maks. kompatybilna średnica kabla Wysokość całkowita Kup
0,3834 zł - 0,3834 zł 360000 Na stanie
Otwór
44.5 mm
0,8771 zł - 0,8771 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kulka
55.6 mm
1,2605 zł - 1,2605 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kulka
36.5 mm
68.1 mm
0,1973 zł - 0,1973 zł 1000 Na stanie
Kulka
13.5 mm
22.9 mm
0,9621 zł - 0,9621 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kulka
30.1 mm
55.6 mm
1,2931 zł - 1,2931 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kulka
39.7 mm
74.4 mm
0,1331 zł - 0,1331 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kulka
10.2 mm
26.2 mm
0,177 zł - 0,177 zł 3019 Na stanie
Kulka
16.5 mm
33.7 mm
0,2984 zł - 0,2984 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kulka
43.4 mm
0,4286 zł - 0,4286 zł 2000 Na stanie
Kulka
16.0 mm
35.0 mm
1,4362 zł - 1,4362 zł 3725 Na stanie
Kulka
35.0 mm
56.0 mm
0,2633 zł - 0,2633 zł 35000 Na stanie
Kulka
20.0 mm
0,5074 zł - 0,5074 zł 28100 Na stanie
Kulka
20.0 mm
37.7 mm
1,2954 zł - 1,2954 zł 617000 Na stanie
Kulka
74.4 mm
10036051 0,0886 zł - 0,0886 zł 6500 Na stanie
Kulka
26.1 mm
0,1091 zł - 0,1091 zł 248000 Na stanie
Kulka
33.7 mm
0,3834 zł - 0,3834 zł 13000 Na stanie
Otwór
38.6 mm
1,1587 zł - 1,1587 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kulka
68.1 mm
0,1994 zł - 0,1994 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kulka
39.4 mm
0,3189 zł - 0,3189 zł 7800 Na stanie
Kulka
9.5 mm
25.0 mm
  • z 2
Opaski skręcane 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10010983

Przedział cen netto
0,3834 zł - 0,3834 zł

Zapasy magazynowe
360000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Otwór
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    44.5 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 30.2 mm 55.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10175705

Przedział cen netto
0,8771 zł - 0,8771 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    55.6 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Czarny

10175736

Przedział cen netto
1,2605 zł - 1,2605 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    68.1 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E71558
Opaski skręcane 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Czarny

10113356

Przedział cen netto
0,1973 zł - 0,1973 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    22.9 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Czarny

10175712

Przedział cen netto
0,9621 zł - 0,9621 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    55.6 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E71558
Opaski skręcane 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Czarny

10175750

Przedział cen netto
1,2931 zł - 1,2931 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    74.4 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E71558
Opaski skręcane 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Czarny

10036068

Przedział cen netto
0,1331 zł - 0,1331 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    26.2 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E71558
Opaski skręcane 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Czarny

10036105

Przedział cen netto
0,177 zł - 0,177 zł

Zapasy magazynowe
3019 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    33.7 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E71558
Opaski skręcane 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Czarny

10036143

Przedział cen netto
0,2984 zł - 0,2984 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość całkowita
    43.4 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Naturalny

10118559

Przedział cen netto
0,4286 zł - 0,4286 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    35.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Naturalny

10118580

Przedział cen netto
1,4362 zł - 1,4362 zł

Zapasy magazynowe
3725 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    56.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10061442

Przedział cen netto
0,2633 zł - 0,2633 zł

Zapasy magazynowe
35000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    20.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Naturalny

10118566

Przedział cen netto
0,5074 zł - 0,5074 zł

Zapasy magazynowe
28100 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    37.7 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 39.7 mm 74.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10175743

Przedział cen netto
1,2954 zł - 1,2954 zł

Zapasy magazynowe
617000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    74.4 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10036051

Przedział cen netto
0,0886 zł - 0,0886 zł

Zapasy magazynowe
6500 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    26.1 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10036099

Przedział cen netto
0,1091 zł - 0,1091 zł

Zapasy magazynowe
248000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    33.7 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10010976

Przedział cen netto
0,3834 zł - 0,3834 zł

Zapasy magazynowe
13000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Otwór
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    38.6 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 36.5 mm 68.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10175729

Przedział cen netto
1,1587 zł - 1,1587 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    68.1 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Czarny

10036129

Przedział cen netto
0,1994 zł - 0,1994 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość całkowita
    39.4 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Naturalny

10118535

Przedział cen netto
0,3189 zł - 0,3189 zł

Zapasy magazynowe
7800 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Zakręcane zamknięcie
  • Wysokość całkowita
    25.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790