Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Opaski skręcane są łatwe w użyciu, wystarczy umieścić kable w otwartej przestrzeni i skręcić dwa ramiona razem, aby zabezpieczyć je przed wypadaniem.
Grupa SR: SR2043
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj końcówki z kulką | Maks. kompatybilna średnica kabla | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1626 zł - 0,2182 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,2231 zł - 0,2231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
| 0,3834 zł - 0,3834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Otwór
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 1,2954 zł - 1,2954 zł | 617000 Na stanie |
Kulka
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,1973 zł - 0,1973 zł | 1000 Na stanie |
Kulka
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,177 zł - 0,177 zł | 3019 Na stanie |
Kulka
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 1,1587 zł - 1,1587 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 1,2931 zł - 1,2931 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
1.563 in
39.7 mm
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,3318 zł - 0,3318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,5074 zł - 0,5074 zł | 58100 Na stanie |
Kulka
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 0,1091 zł - 0,1091 zł | 258000 Na stanie |
Kulka
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,1331 zł - 0,1331 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,2984 zł - 0,2984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,3189 zł - 0,3189 zł | 7800 Na stanie |
Kulka
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1727 zł - 1,1727 zł | 10400 Na stanie |
Kulka
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 10036051 | 0,0886 zł - 0,0886 zł | 5500 Na stanie |
Kulka
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
|
| 0,2633 zł - 0,2633 zł | 35000 Na stanie |
Kulka
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1994 zł - 0,1994 zł | 1000 Na stanie |
Kulka
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 0,8771 zł - 0,8771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 10036112 | 0,1896 zł - 0,1896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kulka
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować