Menu Search

Opaski skręcane

Na stanie

Opaski skręcane są łatwe w użyciu, wystarczy umieścić kable w otwartej przestrzeni i skręcić dwa ramiona razem, aby zabezpieczyć je przed wypadaniem.

Grupa SR: SR2043

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
38 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rodzaj końcówki z kulką Maks. kompatybilna średnica kabla Wysokość całkowita Kup
1,3735 zł - 1,3735 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kulka
87.6 mm
0,0969 zł - 0,0969 zł 50500 Na stanie
Kulka
30.5 mm
10036112 0,1896 zł - 0,1896 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kulka
39.4 mm
0,2633 zł - 0,2633 zł 19000 Na stanie
Kulka
20.0 mm
0,5074 zł - 0,5074 zł 58100 Na stanie
Kulka
20.0 mm
37.7 mm
0,4286 zł - 0,4286 zł 2000 Na stanie
Kulka
16.0 mm
35.0 mm
1,4362 zł - 1,4362 zł 4725 Na stanie
Kulka
35.0 mm
56.0 mm
0,1973 zł - 0,1973 zł 1000 Na stanie
Kulka
13.5 mm
22.9 mm
0,3189 zł - 0,3189 zł 7800 Na stanie
Kulka
9.5 mm
25.0 mm
1,1727 zł - 1,1727 zł 10900 Na stanie
Kulka
27.5 mm
46.0 mm
10036051 0,0886 zł - 0,0886 zł 9500 Na stanie
Kulka
26.1 mm
0,1091 zł - 0,1091 zł 262000 Na stanie
Kulka
33.7 mm
0,2774 zł - 0,2774 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kulka
43.4 mm
0,3318 zł - 0,3318 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kulka
12.5 mm
30.5 mm
0,9621 zł - 0,9621 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kulka
30.1 mm
55.6 mm
1,2931 zł - 1,2931 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kulka
39.7 mm
74.4 mm
0,1331 zł - 0,1331 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kulka
10.2 mm
26.2 mm
0,177 zł - 0,177 zł 3019 Na stanie
Kulka
16.5 mm
33.7 mm
0,2984 zł - 0,2984 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kulka
43.4 mm
0,3834 zł - 0,3834 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Otwór
38.6 mm
  • z 2
Opaski skręcane 46.0 mm 87.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10175767

Przedział cen netto
1,3735 zł - 1,3735 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    87.6 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Naturalny

10036075

Przedział cen netto
0,0969 zł - 0,0969 zł

Zapasy magazynowe
50500 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    30.5 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10036112

Przedział cen netto
0,1896 zł - 0,1896 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    39.4 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10061442

Przedział cen netto
0,2633 zł - 0,2633 zł

Zapasy magazynowe
19000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    20.0 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Naturalny

10118566

Przedział cen netto
0,5074 zł - 0,5074 zł

Zapasy magazynowe
58100 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Twist Lock
  • Wysokość całkowita
    37.7 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Naturalny

10118559

Przedział cen netto
0,4286 zł - 0,4286 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Twist Lock
  • Wysokość całkowita
    35.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Naturalny

10118580

Przedział cen netto
1,4362 zł - 1,4362 zł

Zapasy magazynowe
4725 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Twist Lock
  • Wysokość całkowita
    56.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 5.1 mm 13.5 mm 22.9 mm PA Czarny

10113356

Przedział cen netto
0,1973 zł - 0,1973 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Twist Lock
  • Wysokość całkowita
    22.9 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Naturalny

10118535

Przedział cen netto
0,3189 zł - 0,3189 zł

Zapasy magazynowe
7800 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Twist Lock
  • Wysokość całkowita
    25.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Naturalny

10118573

Przedział cen netto
1,1727 zł - 1,1727 zł

Zapasy magazynowe
10900 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Twist Lock
  • Wysokość całkowita
    46.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm Nylon 6/6 Naturalny

10036051

Przedział cen netto
0,0886 zł - 0,0886 zł

Zapasy magazynowe
9500 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    26.1 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm Nylon 6/6 Naturalny

10036099

Przedział cen netto
0,1091 zł - 0,1091 zł

Zapasy magazynowe
262000 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    33.7 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10036136

Przedział cen netto
0,2774 zł - 0,2774 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    43.4 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm PA Naturalny

10118542

Przedział cen netto
0,3318 zł - 0,3318 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Twist Lock
  • Wysokość całkowita
    30.5 mm
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Czarny

10175712

Przedział cen netto
0,9621 zł - 0,9621 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Twist Lock
  • Wysokość całkowita
    55.6 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E71558
Opaski skręcane 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Czarny

10175750

Przedział cen netto
1,2931 zł - 1,2931 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Twist Lock
  • Wysokość całkowita
    74.4 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E71558
Opaski skręcane 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Czarny

10036068

Przedział cen netto
0,1331 zł - 0,1331 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Twist Lock
  • Wysokość całkowita
    26.2 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E71558
Opaski skręcane 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Czarny

10036105

Przedział cen netto
0,177 zł - 0,177 zł

Zapasy magazynowe
3019 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Czarny
  • Metoda montażu
    Twist Lock
  • Wysokość całkowita
    33.7 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E71558
Opaski skręcane 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Czarny

10036143

Przedział cen netto
0,2984 zł - 0,2984 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Kulka
  • Kolor
    Czarny
  • Wysokość całkowita
    43.4 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790
Opaski skręcane 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Naturalny

10010976

Przedział cen netto
0,3834 zł - 0,3834 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj końcówki z kulką
    Otwór
  • Kolor
    Naturalny
  • Wysokość całkowita
    38.6 mm
  • Opis UL/CSA
    UL E70062
  • Kod towaru
    3926909790