Opaski skręcane są łatwe w użyciu, wystarczy umieścić kable w otwartej przestrzeni i skręcić dwa ramiona razem, aby zabezpieczyć je przed wypadaniem.
Grupa SR: SR2043
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rodzaj końcówki z kulką | Maks. kompatybilna średnica kabla | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2901 zł - 0,2901 zł | 18000 Na stanie |
Otwór
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
| 0,2872 zł - 0,2872 zł | 206600 Na stanie |
Otwór
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,2585 zł - 0,2585 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Otwór
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,2254 zł - 0,2254 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Otwór
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,3159 zł - 0,3159 zł | 44775 Na stanie |
Otwór
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,191 zł - 0,191 zł | 7000 Na stanie |
Otwór
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,2298 zł - 0,2298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Ball
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
| 0,2008 zł - 0,2659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Ball
|
|
|
||
| 0,2068 zł - 0,2068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4" Lock
|
|
|
||
| 0,9034 zł - 0,9034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Ball
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,3417 zł - 0,3417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Ball
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,4415 zł - 0,4415 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Ball
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,4793 zł - 1,4793 zł | 3725 Na stanie |
Ball
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 1,2079 zł - 1,2079 zł | 8400 Na stanie |
Ball
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,2032 zł - 0,2032 zł | 1000 Na stanie |
Ball
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,5226 zł - 0,5226 zł | 3100 Na stanie |
Ball
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 1,4147 zł - 1,4147 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Ball
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
| 0,0998 zł - 0,0998 zł | 22500 Na stanie |
Ball
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,3073 zł - 0,3073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Ball
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 10036112 | 0,1953 zł - 0,1953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Ball
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować