Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Opaski zakręcane są łatwe w użyciu. Wystarczy umieścić kable w otwartej opasce, a następnie skręcić ramiona ze sobą w celu spięcia wiązki kabli. Element dystansowy pozwala spinać przewody z dala od płyty. Idealne do płytek drukowanych (PCB) kiedy wymagany jest pewny brak kontaktu płytek PCB z otoczeniem.
Grupa SR: SR2051
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kompatybilne rozmiary otworów | Kolor | Maks. kompatybilna średnica kabla | Metoda montażu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2928 zł - 0,2928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturalny
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,4093 zł - 0,4093 zł | 2000 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 0,2843 zł - 0,2843 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 0,349 zł - 0,349 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,349 zł - 0,349 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | 2000 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturalny
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,4481 zł - 0,4481 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 0,4351 zł - 0,4351 zł | 1000 Na stanie |
|
Naturalny
|
|
Wciskane
|
||
| 2,6284 zł - 2,6284 zł | 100 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturalny
|
0.429 in
10.9 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturalny
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On
|
||
| 1,6373 zł - 1,6373 zł | 7500 Na stanie |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturalny
|
1.378 in
35.0 mm
|
Clip On
|
||
| 0,4797 zł - 0,4797 zł | 5000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturalny
|
0.5 in
12.7 mm
|
Clip On