Opaski zakręcane są łatwe w użyciu. Wystarczy umieścić kable w otwartej opasce, a następnie skręcić ramiona ze sobą w celu spięcia wiązki kabli. Element dystansowy pozwala spinać przewody z dala od płyty. Idealne do płytek drukowanych (PCB) kiedy wymagany jest pewny brak kontaktu płytek PCB z otoczeniem.
Grupa SR: SR2051
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kompatybilne rozmiary otworów | Kolor | Maks. kompatybilna średnica kabla | Metoda montażu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
0.402 in
10.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
0.402 in
10.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
0.402 in
10.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,405 zł - 0,405 zł | 4000 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,3992 zł - 0,3992 zł | 2000 Na stanie |
|
Naturalny
|
|
Jodełka
|
||
| 0,2928 zł - 0,2928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,3806 zł - 0,3806 zł | 11000 Na stanie |
|
Naturalny
|
|
Jodełka
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
0.598 in
15.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
0.598 in
15.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,349 zł - 0,349 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
|
Jodełka
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
0.598 in
15.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,5027 zł - 0,5027 zł | 22960 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
0.598 in
15.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 1,134 zł - 1,40 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.402 in
10.2 mm
|
Klej
|
||
| 0,3533 zł - 0,3533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
0.598 in
15.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
0.598 in
15.2 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturalny
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| 1,1907 zł - 1,47 zł | 900 Na stanie |
|
Naturalny
|
|
Klej
|
||
| 1,238 zł - 1,238 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
|
Jodełka
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować