Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Opaski zakręcane są łatwe w użyciu. Wystarczy umieścić kable w otwartej opasce, a następnie skręcić ramiona ze sobą w celu spięcia wiązki kabli. Element dystansowy pozwala spinać przewody z dala od płyty. Idealne do płytek drukowanych (PCB) kiedy wymagany jest pewny brak kontaktu płytek PCB z otoczeniem.
Grupa SR: SR2051
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kompatybilne rozmiary otworów | Kolor | Maks. kompatybilna średnica kabla | Metoda montażu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
|
Wciskane
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,405 zł - 0,405 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
|
Wciskane
|
||
| 0,405 zł - 0,405 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,405 zł - 0,405 zł | 2000 Na stanie |
|
Naturalny
|
|
Wciskane
|
||
| 0,2928 zł - 0,2928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | 1000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,405 zł - 0,405 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
|
Wciskane
|
||
| 0,2928 zł - 0,2928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturalny
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturalny
|
0.299 in
7.6 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturalny
|
0.402 in
10.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3289 zł - 0,3289 zł | 4000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | 7000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3978 zł - 0,3978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
|
Wciskane
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturalny
|
0.598 in
15.2 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturalny
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,3001 zł - 0,3001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
Naturalny
|
0.799 in
20.3 mm
|
Clip On
|
||
| 0,2928 zł - 0,2928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
|
Wciskane