Opaski zakręcane są łatwe w użyciu. Wystarczy umieścić kable w otwartej opasce, a następnie skręcić ramiona ze sobą w celu spięcia wiązki kabli. Element dystansowy pozwala spinać przewody z dala od płyty. Idealne do płytek drukowanych (PCB) kiedy wymagany jest pewny brak kontaktu płytek PCB z otoczeniem.
Grupa SR: SR2051
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kompatybilne rozmiary otworów | Kolor | Maks. kompatybilna średnica kabla | Metoda montażu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6623 zł - 0,6623 zł | 80 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturalny
|
0.457 in
11.6 mm
|
Składane
|
||
0,6623 zł - 0,6623 zł | 3500 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturalny
|
0.61 in
15.5 mm
|
Składane
|
||
0,2914 zł - 0,2914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.402 in
10.2 mm
|
Składane
|
||
0,2914 zł - 0,2914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.402 in
10.2 mm
|
Składane
|
||
0,2914 zł - 0,2914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.5 in
12.7 mm
|
Składane
|
||
0,2914 zł - 0,2914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.5 in
12.7 mm
|
Składane
|
||
0,2914 zł - 0,2914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.5 in
12.7 mm
|
Składane
|
||
0,2914 zł - 0,2914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.598 in
15.2 mm
|
Składane
|
||
0,2914 zł - 0,2914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.5 in
12.7 mm
|
Składane
|
||
0,2914 zł - 0,2914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.5 in
12.7 mm
|
Składane
|
||
0,2914 zł - 0,2914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.5 in
12.7 mm
|
Składane
|
||
0,2914 zł - 0,2914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.598 in
15.2 mm
|
Składane
|
||
0,2914 zł - 0,2914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.598 in
15.2 mm
|
Składane
|
||
0,2914 zł - 0,2914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.598 in
15.2 mm
|
Składane
|
||
0,2914 zł - 0,2914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.598 in
15.2 mm
|
Składane
|
||
0,2914 zł - 0,2914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.402 in
10.2 mm
|
Składane
|
||
0,2914 zł - 0,2914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.402 in
10.2 mm
|
Składane
|
||
0,2914 zł - 0,2914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.402 in
10.2 mm
|
Składane
|
||
0,2914 zł - 0,2914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.598 in
15.2 mm
|
Składane
|
||
0,2914 zł - 0,2914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Naturalny
|
0.5 in
12.7 mm
|
Składane
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować