Menu Search

Opaski skręcane 10.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturalny

Opaski skręcane z dystansem zapewniają proste i szybkie mocowanie przewodów w bezpiecznej odległości od innych elementów. Aby zamocować przewody, wystarczy skręcić ramiona opaski – bez niepotrzebnej straty czasu i wysiłku.
Numer produktu Essentra:

10034309

Numer produktu produkcyjny:

STL5-450-10M-19

74000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,2914 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

291,40 zł

1000 x 0,2914 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kompatybilne rozmiary otworów 6.5 mm
Min. kompatybilna średnica kabla 10.2 mm
Maks. kompatybilna średnica kabla 12.7 mm
Pasujący zakres grubości paneli 0.8 - 1.6 mm
Szerokość podstawy 19.0 mm
Długość dystansu 10.0 mm
Kolor Naturalny
Metoda montażu Wsuwane
Pełny materiał Poliamid 66
Standard palności materiału UL94 V-0
Opis UL/CSA UL E71558
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt