10034095
STL3-750-4M-01
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,3001 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatybilne rozmiary otworów | 0.311 in |
|---|---|
| Kompatybilne rozmiary otworów | 7.9 mm |
| Min. kompatybilna średnica kabla | 0.701 in |
| Min. kompatybilna średnica kabla | 17.8 mm |
| Maks. kompatybilna średnica kabla | 0.799 in |
| Maks. kompatybilna średnica kabla | 20.3 mm |
| Wysokość całkowita | 1.949 in |
| Wysokość całkowita | 49.5 mm |
| Długość dystansu | 0.157 in |
| Długość dystansu | 4.0 mm |
| Kolor | Naturalny |
| Metoda montażu | Fir Tree |
| Pełny materiał | Poliamid 66 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Opis UL/CSA | UL E71558 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować