10033708
STL2-750-8M-19
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,3001 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatybilne rozmiary otworów | 5.5 mm |
|---|---|
| Kompatybilne rozmiary otworów | 0.217 in |
| Min. kompatybilna średnica kabla | 17.8 mm |
| Min. kompatybilna średnica kabla | 0.701 in |
| Maks. kompatybilna średnica kabla | 0.799 in |
| Maks. kompatybilna średnica kabla | 20.3 mm |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.8 - 2.0 mm |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.031 - 0.079 in |
| Szerokość podstawy | 0.571 in |
| Szerokość podstawy | 14.5 mm |
| Wysokość całkowita | 2.079 in |
| Wysokość całkowita | 52.8 mm |
| Długość dystansu | 8.0 mm |
| Długość dystansu | 0.315 in |
| Kolor | Naturalny |
| Metoda montażu | Clip On |
| Pełny materiał | Poliamid 66 |
| Standard palności materiału | UL94 V-0 |
| Opis UL/CSA | UL E71558 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować